Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXR2270A-12F-5DZ
Référence pièce
|
---|
VXR2270A-12F-5DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Type détaillé | Entrée électrique du fil de sortie | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.87 € | 1 | 26 jours | Huile | Normalement ouvert | G | 1 1/4 | 24VDC | FKM | Avec témoin / suppresseur de surtension | Fuel (jusqu'à 60°C) | Borne DIN | 32A |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Environnement de fonctionnement | Standard | Type d'entraînement | Type pilote |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple | Application | Article seul | Classe d'isolation | B |
Matériau du corps | CAC408, Cuivre |
Vous vous trouvez sur la page de Anti-coup de marteau, électrovanne 2 voies pilotée série eau VXR21/22/23, le numéro d'article est le suivant: VXR2270A-12F-5DZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXR2270A-12F-5DZ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Fluide applicable
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Tension
Matériel d'étanchéité
Option
Type détaillé
Entrée électrique du fil de sortie
Taille de corps
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXR2150-04-7D |
VXR2150-04F-4D |
VXR2150-04F-4DL |
VXR2272-12F-5D |
VXR2380-14-3D |
VXR2380-14-4DZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fluide applicable | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Type détaillé | Entrée électrique du fil de sortie | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.56 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 20A | ||
226.56 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | G | 1/2 | 220VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 20A | ||
236.24 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | G | 1/2 | 220VAC 50/60Hz | NBR | Avec témoin | Standard | Borne DIN | 20A | ||
382.63 € | 1 | 26 jours | - | Normalement fermés | G | 1 1/4 | 24VDC | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 32A | ||
402.19 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 110VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 40A | ||
413.81 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 220VAC 50/60Hz | NBR | Avec témoin / suppresseur de surtension | Standard | Borne DIN | 40A |