Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXR2270-12-5DZ
Référence pièce
|
---|
VXR2270-12-5DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Type détaillé | Entrée électrique du fil de sortie | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.76 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 24VDC | NBR | Avec témoin / suppresseur de surtension | Standard | Borne DIN | 32A |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Environnement de fonctionnement | Standard | Type d'entraînement | Type pilote |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple | Application | Article seul | Classe d'isolation | B |
Matériau du corps | CAC408, Cuivre |
Vous vous trouvez sur la page de Anti-coup de marteau, électrovanne 2 voies pilotée série eau VXR21/22/23, le numéro d'article est le suivant: VXR2270-12-5DZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXR2270-12-5DZ.
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Type de connexion
Type
Type à commutation
Filetage nominal de tuyauterie
Tension
Matériel d'étanchéité
Option
Type détaillé
Entrée électrique du fil de sortie
Taille de corps
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXR2150-04-7D |
VXR2150-04F-4D |
VXR2150-04F-4DL |
VXR2270-12-7D |
VXR2270-12F-4D |
VXR2270-12F-5D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fluide applicable | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Type détaillé | Entrée électrique du fil de sortie | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.56 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 20A | ||
226.56 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | G | 1/2 | 220VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 20A | ||
236.24 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | G | 1/2 | 220VAC 50/60Hz | NBR | Avec témoin | Standard | Borne DIN | 20A | ||
363.13 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 240 V AC 50/60 Hz | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 32A | ||
363.11 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | G | 1 1/4 | 220VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 32A | ||
363.11 € | 1 | 26 jours | - | Normalement ouvert | G | 1 1/4 | 24VDC | NBR | Aucun | Standard | Borne DIN | 32A |