Électrovanne 3 voies à commande directe série VXV31/VXV32/VXV33 (Pour ventouses / unité simple) (Numéros de référence)

Électrovanne 3 voies à commande directe série VXV31/VXV32/VXV33 (Pour ventouses / unité simple)
Électrovannes à utiliser avec divers fluides dans une grande variété d'applications.
[Caractéristiques]
· Le côté circuit de vide est adapté aux gros orifices. Le côté alimentation en pression convient aux ventouses et aux hautes pressions.
· La structure et les dimensions sont identiques à celles de la série VX3.
· Utilise des matériaux magnétiques spéciaux.
· Sa structure spéciale diminue le bruit métallique pendant le fonctionnement.
· Utilise un Montage, démontage de type ecrou (rond, n pans) et filetage pour un entretien facile.

(i)Remarque

  • Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VXV3240-02F-5D1

Référence pièce
VXV3240-02F-5D1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Tension Matériel d'étanchéité Matériau du corps Support Type détaillé Fonctions Entrée électrique du fil de sortie

68.39 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type électromagnétique Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Type d'entraînement Type à mouvement linéaire Nombre de solénoïdes Solénoïde simple Application Article seul
IP IP65 Classe d'isolation B

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 voies à commande directe série VXV31/VXV32/VXV33 (Pour ventouses / unité simple), le numéro d'article est le suivant: VXV3240-02F-5D1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXV3240-02F-5D1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VXV3130-01F-5DZ1
VXV3130-01F-5DZ1-B
VXV3130-01F-5GS1-B
VXV3240-02F-5DL1-B
VXV3240-02F-5DZ1
VXV3240-03-5DZ1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Tension Matériel d'étanchéité Matériau du corps Support Type détaillé Fonctions Entrée électrique du fil de sortie

58.55 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

60.00 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

50.97 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)

76.77 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN / Avec lumière

76.73 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

76.73 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc3/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

Assistance technique