Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXV3340-02F-5G1
Référence pièce
|
---|
VXV3340-02F-5G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension | Matériel d'étanchéité | Matériau du corps | Support | Type détaillé | Fonctions | Entrée électrique du fil de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.55 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 1/4 | -20~40 | 24VDC | NBR | C37 | Aucun | Standard | Aucun | Passe-fils |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Type à mouvement linéaire | Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple | Application | Article seul |
IP | IP65 | Classe d'isolation | B |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 voies à commande directe série VXV31/VXV32/VXV33 (Pour ventouses / unité simple), le numéro d'article est le suivant: VXV3340-02F-5G1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXV3340-02F-5G1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Tension
Matériel d'étanchéité
Matériau du corps
Support
Type détaillé
Fonctions
Entrée électrique du fil de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXV3130-01F-5DZ1 |
VXV3130-01F-5DZ1-B |
VXV3130-01F-5GS1-B |
VXV3340-02F-5G1-B |
VXV3340-03-5D1-B |
VXV3340-03F-5D1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension | Matériel d'étanchéité | Matériau du corps | Support | Type détaillé | Fonctions | Entrée électrique du fil de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.55 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 1/8 | -20~40 | 24VDC | NBR | C37 | Aucun | Standard | Aucun | Borne DIN avec suppresseur de surtension et témoin | ||
60.00 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 1/8 | -20~40 | 24VDC | NBR | C37 | Inclus | Standard | Aucun | Borne DIN avec suppresseur de surtension et témoin | ||
50.97 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 1/8 | -20~40 | 24VDC | NBR | C37 | Inclus | Standard | Aucun | Passe-fil (avec suppresseur de surtension) | ||
67.00 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 1/4 | -20~40 | 24VDC | NBR | C37 | Inclus | Standard | Aucun | Passe-fils | ||
75.39 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | -20~40 | 24VDC | NBR | C37 | Inclus | Standard | Aucun | Borne DIN | ||
73.95 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 3/8 | -20~40 | 24VDC | NBR | C37 | Aucun | Standard | Aucun | Borne DIN |