Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGC221A-0515Y-5DZ-B2-M
Coolant Valve SGC Series external appearance
Model | Pressure Specification | Piping Connection Port Diameter | Orifice Diameter ø[mm] | Flow Rate Characteristics | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv | Conversion Cv | Air Operated Type | External Pilot Solenoid Type | ||||
SGC(A)22□□-05□10 | 0.5 MPa | 3/8 | ø15 mm | 3.9 | 4.6 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC(A)22□□-05□15 | 1/2 | ø15 mm | 5.6 | 6.5 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC(A)32□□-05□20 | 3/4 | ø20 mm | 10.1 | 11.8 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC(A)42□□-05□25 | 1 | ø25 mm | 15.7 | 18.3 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) | |
SGC(A)52□□-05□32 | 1 1/4 | ø32 mm | 24.0 | 28 | 3.4 | 3.4 | |
SGC(A)62□□-05□40 | 1 1/2 | ø40 mm | 36.9 | 43 | 5.6 | 5.6 | |
SGC(A)72□□-05□50 | 2 | ø51 mm | 60.0 | 70 | 8.4 | 8.4 | |
SGC(A)22□□-10□10 | 1.0 MPa | 3/8 | ø12 mm | 3.0 | 3.5 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC(A)22□□-10□15 | 1/2 | ø12 mm | 4.1 | 4.8 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC(A)32□□-10□20 | 3/4 | ø14 mm | 6.1 | 7.1 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC(A)42□□-10□25 | 1 | ø17 mm | 9.4 | 11 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) | |
SGC(A)52□□-10□32 | 1 1/4 | ø25 mm | 17.1 | 20 | 3.4 | 3.4 | |
SGC(A)62□□-10□40 | 1 1/2 | ø29 mm | 25.7 | 30 | 5.6 | 5.6 | |
SGC(A)72□□-10□50 | 2 | ø36 mm | 41.1 | 48 | 8.4 | 8.4 | |
SGC(A)22□□-16□10 | 1.6 MPa | 3/8 | ø9 mm | 1.1 | 1.25 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC(A)22□□-16□15 | 1/2 | ø9 mm | 2.3 | 2.7 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC(A)32□□-16□20 | 3/4 | ø12 mm | 3.9 | 4.5 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC(A)42□□-16□25 | 1 | ø15 mm | 6.3 | 7.3 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) |
*Values in ( ) are for models with bracket.
*Add the weight of the auto switch separately.
SGCA□21□ JIS symbol
SGCA□22□ JIS symbol
SGC□21□ JIS symbol
SGC□22□ JIS symbol
Fluid | Coolant (water cannot be used) | ||
---|---|---|---|
Fluid Temperature | SGC□□□□A, B | -5 to +60°C* | |
Ambient Temperature | -5 to +50℃ | ||
Proof Pressure | SGC(A)2, SGC(A)3, SGC(A)4 | 2.4 MPa | |
SGC(A)5, SGC(A)6, SGC(A)7 | 1.5 MPa | ||
Valve Seat Leakage | 20 cm3/min or less (at coolant pressure) | ||
Operating Pressure Range | SGC□□□□□-05 | 0 to 0.5 MPa | |
SGC□□□□□-10 | 0 to 1 MPa | ||
SGC□□□□□-16 | 0 to 1.6 MPa (Series 2, 3, 4 only) | ||
External Pilot Air | Pressure | SGC□□□1 | 0.25 to 0.7 MPa |
SGC□□□2 | 0.5 MPa specification: 0.25 MPa to 0.7 MPa 1.0, 1.6 MPa specifications: 0.3 MPa to 0.7 MPa | ||
Lubrication | Not required (if lubricating, use turbine oil class 1 ISO VG32) | ||
Temperature | -5 to +50°C* |
*: No freezing.
N.C. type diagram
N.O. type diagram
N.C. type dimensional drawing
N.O. type dimensional drawing
Number | Part Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Body Assembly | Cast iron | Plated |
2 | Cover Assembly | Diecast aluminum | Urban white |
3 | Plate Assembly | Iron | Seal material (NBR, FKM), plated |
4 | Valve Element | Stainless steel | - |
5 | Valve Cover | NBR, FKM | - |
6 | Piston Assembly | Stainless steel, aluminum | - |
7 | Return Spring | Stainless steel, piano wire | - |
8 | Pilot Solenoid Valve | - | - |
9 | Filter | Copper | - |
(Units: mm)
SGC2, 3, 4 Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Main Port | Pilot Port | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGCA22□□-□□10 | 3/8 | 1/8 | 63 | 49.6 | 29 | 14.5 | 103.3 | 111.3 | 117.8 | 26 | 26 | 52 | 4.5 | 44.5 | 25 | 26.3 |
SGCA22□□-□□15 | 1/2 | 1/8 | 63 | 49.6 | 29 | 14.5 | 103.3 | 111.3 | 117.8 | 26 | 26 | 52 | 4.5 | 44.5 | 25 | 26.3 |
SGCA32□□-□□20 | 3/4 | 1/8 | 80 | 59 | 35 | 17.5 | 112 | 120.5 | 127 | 35 | 31 | 62 | 5.5 | 48 | 30 | 31 |
SGCA42□□-□□25 | 1 | 1/8 | 90 | 74 | 44 | 22 | 135.9 | 144.5 | 151 | 40 | 36 | 72 | 6.5 | 60 | 35 | 39.5 |
(Units: mm)
SGC5, 6, 7 Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Main Port | Pilot Port | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGCA52□□-□□32 | 1 1/4 | 1/8 | 125 | 82 | 55 | 27.5 | 158.3 | 168.3 | 174.8 | 57 | 145.3 | 13 |
SGCA62□□-□□40 | 1 1/2 | 1/4 | 140 | 98 | 61 | 30.5 | 179.5 | 191.5 | 198 | 59 | 163.5 | 19 |
SGCA72□□-□□50 | 2 | 1/4 | 160 | 115 | 74 | 37 | 206 | 218 | 224.5 | 71 | 190 | 19 |
*See the SMC catalog for information other than that detailed above.
Référence pièce
|
---|
SGC221A-0515Y-5DZ-B2-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Support | Longueur du fil de sortie (mm) | Entrée électrique du fil de sortie | Vanne pilote intégrée | Commutateur applicable | Nombre de commutateurs | Type à fonctionnement manuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.06 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type pilote | 15 | 24VDC | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Support sur le côté droit | 500 | Borne DIN (pas de borne : 11mm) | Type 0.35W (V116) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | 2 pièces | Non verrouillable, type à poussoir |
Loading...
Fluide applicable | Refroidissement | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple | Application | Article seul | IP | IP65 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de liquide de refroidissement gamme SGC, électrovanne pilote externe, type pneumatique, le numéro d'article est le suivant: SGC221A-0515Y-5DZ-B2-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGC221A-0515Y-5DZ-B2-M.
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Type
Type
Type à commutation
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Diam. d'orifice(Ø)
Tension
Matériel d'étanchéité
Option
Support
Longueur du fil de sortie(mm)
Entrée électrique du fil de sortie
Vanne pilote intégrée
Commutateur applicable
Nombre de commutateurs
Type à fonctionnement manuel
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SGC221A-0510Y-5DZ-B1 |
SGC221A-0510Y-5DZ-M |
SGC221A-0510Y-5TZ |
SGC221A-0515Y-5DZ-M |
SGC221A-0515Y-5WZ |
SGC221A-05G10Y-5DO |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Option | Support | Longueur du fil de sortie (mm) | Entrée électrique du fil de sortie | Vanne pilote intégrée | Commutateur applicable | Nombre de commutateurs | Type à fonctionnement manuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.65 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Type pilote | 15 | 24VDC | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Support sur le côté gauche | 500 | Borne DIN (pas de borne : 11mm) | Type 0.35W (V116) | Sans commutateur auto (sans aimant) | 2 pièces | Non verrouillable, type à poussoir | ||
227.23 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Type pilote | 15 | 24VDC | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Pas de support | 500 | Borne DIN (pas de borne : 11mm) | Type 0.35W (V116) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | 2 pièces | Non verrouillable, type à poussoir | ||
220.61 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Type pilote | 15 | 24VDC | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Pas de support | 500 | Canal de conduit (vanne pilote V116 uniquement) | Type 0.35W (V116) | Sans commutateur auto (sans aimant) | 2 pièces | Non verrouillable, type à poussoir | ||
227.23 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type pilote | 15 | 24VDC | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Pas de support | 500 | Borne DIN (pas de borne : 11mm) | Type 0.35W (V116) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | 2 pièces | Non verrouillable, type à poussoir | ||
240.29 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type pilote | 15 | 24VDC | NBR | Avec suppresseur de surtension et témoin | Pas de support | 500 | Connecteur M12 (spécification à 4 broches) | Type 0.35W (V116) | Sans commutateur auto (sans aimant) | 2 pièces | Non verrouillable, type à poussoir | ||
214.08 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Normalement fermés | G | 3/8 | Type pilote | 15 | 24VDC | NBR | Aucun | Pas de support | 500 | Borne DIN sans connecteur | Type 0.35W (V116) | Sans commutateur auto (sans aimant) | 2 pièces | Non verrouillable, type à poussoir |