Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LVC41-S13N
Model | LVC20 | LVC30 | LVC40 | |
---|---|---|---|---|
Tube Outer Diameter*1 | Metric Size | 6 | 10 | 12 |
Inch Size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
Orifice Diameter | ø4 (orifice diameter 4 mm) | ø8 (orifice diameter 8 mm) | ø10 (orifice diameter 10 mm) | |
Flow Rate Characteristics | Kv | 0.3 | 1.4 | 2.1 |
Cv | 0.35 | 1.7 | 2.5 | |
Withstand Pressure (MPa) | 1 | |||
Operating Pressure (MPa) | A → B | −(94 kPa)*3 0 to 0.5 | ||
B → A | −(94 kPa)*3 0 to 0.2 | |||
Back Pressure (MPa) | N.C. / N.O. | 0.3 or less | ||
Double Acting | 0.4 or less | |||
Valve Leakage Rate (cm3/min) | 0 (with hydraulic pressure) | |||
Pilot Operation Pressure (MPa) | 0.3 to 0.5 | |||
Pilot Port Diameter | Standard | M5*4 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |
-Z Type*5 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | - | ||
Fluid Temperature (°C) | 0 to 100 | |||
Ambient Temperature (°C) | 0 to 60 | |||
Weight (kg) | 0.09 | 0.23 | 0.42 |
*1: See p. 52 of the SMC catalog for details regarding applicable tubing sizes.
*2: Contact the SMC support center if using a vacuum and a fluid flow of B to A.
*3: If using with a vacuum, select products with a product number ending in -V. Cannot be used for vacuum retention. Moreover, using the B port side as the vacuum source may shorten the product lifespan.
*4: Applicable to LVC21 (N.O.) and LVC22 (double acting) types.
*5: Applicable to LVC20 (N.C.) -Z type.
Standard type: N.C. type diagram
N.O. type dimensional drawing
Double acting type
With flow rate adjustment type diagram
With bypass type diagram
With indicator type diagram
Number | Part Name | Material | Option |
---|---|---|---|
1 | Actuator Section | PPS | PVDF |
2 | Body | PFA | - |
3 | Diaphragm | PTFE | - |
4 | End Plate | PPS | PVDF |
5 | Insert Bushing | PFA | - |
6 | Nut | PFA | - |
7 | Collar | PFA | - |
8 | Flow Rate Adjuster | PPS | - |
9 | Indicator | PP | - |
LVC20 dimensional drawing
LVC21, LVC22, LVC3□ to 4□ dimensional drawing
(Units: mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVC20 | 30 | 30 | 51.7 | 44 | 11 | 79 | 29 | - | 4 | 20 | 37 | 3.5 | 24 | 14.8 | 20 | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 | ø2.4 mm |
LVC21 | 30 | 30 | 54.5 | 44 | 11 | 79 | 28.5 | 13 | 4 | 20 | 37 | 3.5 | 23.5 | - | - | M5 ×; 0.8 | M3 ×; 0.5 |
LVC22 | |||||||||||||||||
LVC3□ | 36 | 47 | 79.1 | 56 | 16.5 | 106 | 43 | 17.5 | 7.5 | 34 | 46 | 5.5 | 39 | - | - | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 |
LVC4□ | 46 | 60 | 95.9 | 68 | 22 | 131 | 55 | 18 | 8 | 42 | 57 | 5.5 | 48 | - | - |
With flow rate adjustment: LVC20 dimensional drawing
With flow rate adjustment LVC22, LVC30 (0/2) to LVC4 (0/2) dimensional drawing
S Dimensions
*See the SMC catalog for product information other than the above.
Référence pièce
|
---|
LVC41-S13N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type d'entraînement | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Nombre de solénoïdes | Plage de différentiel de pression de fonctionnement (MPa) | Application | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de port B | Diaphragme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.61 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Standard | Normalement ouvert | Type pilote | Ø12.7 | 10 | 0~ 60 | Solénoïde simple | 0,3~0,5 | Article seul | Aucun | PFA | Standard | - | NPT 1/8 | ø 12.7 | - |
Loading...
Type de connexion | Raccord de tube |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague d'insertion type pneumatique, type à raccord intégré, gamme LVC, le numéro d'article est le suivant: LVC41-S13N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LVC41-S13N.
Configurer
Propriétés de base
Fonctions
Diaphragme
Type
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type d'entraînement
Diam. du tube
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Matériau du corps
Type détaillé
Type à filetage de port pilote
Taille de port B
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LVC20-S04-1-Z |
LVC20-S04-V-Z |
LVC20-S04-Z |
LVC42-S10 |
LVC42-S10-1 |
LVC42-S10-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type d'entraînement | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Nombre de solénoïdes | Plage de différentiel de pression de fonctionnement (MPa) | Application | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de port B | Diaphragme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.15 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Standard | Normalement fermés | Type pilote | Ø4 | 4 | 0~ 60 | Solénoïde simple | 0,3~0,5 | Article seul | Avec réglage du débit | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
368.27 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Vide / Produit chimique | Standard | Normalement fermés | Type pilote | Ø4 | 4 | 0~ 60 | Solénoïde simple | 0,3~0,5 | Article seul | Aucun | PFA | Spécification de vide | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
337.84 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Standard | Normalement fermés | Type pilote | Ø4 | 4 | 0~ 60 | Solénoïde simple | 0,3~0,5 | Article seul | Aucun | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
447.77 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Standard | [Autres] double effet | Type pilote | Ø10 | 10 | 0~ 60 | Solénoïde simple | 0,3~0,5 | Article seul | Aucun | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø 10 | - | ||
511.02 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Standard | [Autres] double effet | Type pilote | Ø10 | 10 | 0~ 60 | Solénoïde simple | 0,3~0,5 | Article seul | Avec réglage du débit | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø 10 | - | ||
642.35 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Standard | [Autres] double effet | Type pilote | Ø10 | 10 | 0~ 60 | Solénoïde simple | 0,3~0,5 | Article seul | Avec réglage du débit | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø 10 | - |