Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LVA52-04-E
LVA Series: basic type external appearance
LVA Series: LVA-Z (pilot port: 1/8) external appearance
LVA Series: flow rate adjustment equipped external appearance
Model | LVA10 | LVA20 | LVA30 | LVA40 | LVA50 | LVA60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orifice Diameter | ø2 mm | ø4 mm | ø8 mm | ø12 mm | ø20 mm | ø22 mm | |
Piping Connection Port Diameter | 1/8, 1/4 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8 / 1/2 | 1/2 / 3/4 | 1 | |
Flow Rate Characteristics | Kv | 0.06 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 5.1 | 6.8 |
Cv | 0.07 | 0.35 | 1.7 | 3.3 | 6 | 8 | |
Withstand Pressure (MPa) | 1 | ||||||
Operating Pressure (MPa) | A → B | 0 to 0.5 | (-94 kPa)*3 0 to 0.5 | (-94 kPa)*3 0 to 0.4 | |||
B → A | 0 to 0.05 | (-94kPa)*3 0 to 0.2 | (-94kPa)*3 0 to 0.1 | ||||
Back Pressure (MPa) | N.C./N.O*2 | 0.15 or less | 0.3 or less | 0.2 or less | |||
Double Acting | 0.3 or less | 0.4 or less | 0.3 or less | ||||
Valve Leakage Rate (cm3/min) | 0 (with hydraulic pressure) | ||||||
Pilot Operation Pressure (MPa) | 0.3 to 0.5 | ||||||
Pilot Port Diameter | Standard | M5 | M5*4 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |||
-Z Type*5 | - | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | - | ||||
Fluid Temperature (°C) | 0 to 100*1 | ||||||
Ambient Temperature (°C) | 0 to 60 | ||||||
Weight (kg) | SUS | 0.12 | 0.18 | 0.44 | 0.86 | 1.67 | 1.96 |
PPS | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.73 | - | |
PFA | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.78 | 0.90 |
*1: 0 to 60°C when diaphragm is NBR/EPDM.
*2: N.O. type not available for LVA10.
*3: If using with a vacuum, select products with a product number ending in -V. Cannot be used for vacuum retention. Moreover, using the B port side as the vacuum source may shorten the product lifespan.
*4: Applicable to LVC21 (N.O.) and LVC22 (double acting) types.
*5: Applicable to LVC20 (N.C.) -Z type.
LVA20 dimensional drawing
LVA1□/LVA21/LVA22/LVA3□ to 6□ dimensional drawing
(Units: mm)
Model | A | B | C | E | F | G | H | K | L | N | O | P | Q | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVA1□ | 20 | 33 | 49.5 | 10 | M5 ×; 0.8 ×; 4 | 27.5 | 11 | - | 13 | 27.5 | - | Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8, 1/4 * | M5 ×; 0.8 | ø4.2 mm | - |
LVA20 | 30 | 33 | 54.2 | 10 | M5×; 0.8 ×; 5 | 31.5 | - | 22 | 22 | 26.5 | 14.8 | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | ø2.4 mm | 20 | |
LVA21 LVA22 | 30 | 33 | 57 | 10 | M5×; 0.8 ×; 5 | 31 | 13 | 22 | 22 | 26 | - | M5 ×; 0.8 | M3 ×; 0.5 | - | |
LVA3□ | 36 | 47 | 78.6 | 13 | M6 ×; 1.0 ×; 8 | 42.5 | 17.5 | 37 | 26 | 38.5 | - | Rc 1/4, 3/8 NPT 1/4, 3/8 G 1/4, 3/8* | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | - |
LVA4□ | 46 | 60 | 95.4 | 16 | M8 ×; 1.25 ×; 10 | 54.5 | 18 | 47.5 | 33.5 | 47.5 | - | Rc 3/8, 1/2 NPT 3/8, 1/2 G 3/8, 1/2* | - | ||
LVA5□ | 58 | 75 | 122.5 | 19 | M8 ×; 1.25 ×; 10 | 61.5 | 27.5 | 60 | 43 | 55.5 | - | Rc 1/2, 3/4 NPT 1/2, 3/4 G 1/2, 3/4* | - | ||
LVA6□ | 58 | 85 | 129.8 | 24 | M8 ×; 1.25 ×; 10 | 68.8 | 27.5 | 60 | 43 | 62.8 | - | Rc 1 NPT1 G1 * | - |
*Refer to the SMC catalog regarding G thread / thread depth.
With flow rate adjustment: LVA20 dimensional drawing
With indicator: LVA20 dimensional drawing
Standard type: N.C. type diagram
With flow rate adjustment type diagram
With indicator type diagram
Number | Part Name | Material | Option |
---|---|---|---|
1 | Actuator Section | PPS | PVDF |
2 | Body | SUS | - |
PPS | |||
PFA | |||
3 | Diaphragm | PTFE | - |
NBR | |||
EPR | |||
4 | End Plate (PFA Body only) | PPS | PVDF |
5 | Flow Rate Adjuster | PPS | - |
6 | Indicator | PP | - |
Référence pièce
|
---|
LVA52-04-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de différentiel de pression de fonctionnement (MPa) | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Diaphragme | Spécifications | Pour matériau de plaque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.71 € | 1 | Devis | Produit chimique | Standard | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Type pilote | 20 | 0~ 60 | 0,3~0,5 | Aucun | SUS | Aucun | - | Rc 1/8 | EPDM | - | - |
Loading...
Type | Type à fonctionnement pneumatique | Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple | Application | Article seul |
---|
Vous vous trouvez sur la page de LVA, Vanne chimique grande pureté, à commande pneumatique, orifices taraudés, modèle individuel, le numéro d'article est le suivant: LVA52-04-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LVA52-04-E.
Configurer
Propriétés de base
Type à commutation
Type de connexion
Fonctions
Spécifications
Pour matériau de plaque
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Matériau du corps
Type détaillé
Type à filetage de port pilote
Diaphragme
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LVA10-01-D |
LVA10-01-E |
LVA10-01-G |
LVA52-06-A1 |
LVA52-06-B |
LVA52-06-B1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de différentiel de pression de fonctionnement (MPa) | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Diaphragme | Spécifications | Pour matériau de plaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.13 € | 1 | Devis | Produit chimique | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Type pilote | 2 | 0~ 60 | 0,3~0,5 | Aucun | SUS | Aucun | - | M5 | NBR | - | - | ||
232.13 € | 1 | Devis | Produit chimique | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Type pilote | 2 | 0~ 60 | 0,3~0,5 | Aucun | SUS | Aucun | - | M5 | EPDM | - | - | ||
135.97 € | 1 | Devis | Produit chimique | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Type pilote | 2 | 0~ 60 | 0,3~0,5 | Aucun | PPS | Aucun | - | M5 | NBR | - | - | ||
902.50 € | 1 | Devis | Produit chimique | Standard | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Type pilote | 20 | 0~ 60 | 0,3~0,5 | Avec réglage du débit | SUS | Aucun | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
328.24 € | 1 | Devis | Produit chimique | Standard | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Type pilote | 20 | 0~ 60 | 0,3~0,5 | Aucun | PPS | Aucun | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
393.81 € | 1 | Devis | Produit chimique | Standard | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Type pilote | 20 | 0~ 60 | 0,3~0,5 | Avec réglage du débit | PPS | Aucun | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - |