Électrovanne 3 ports à commande directe gamme VS3135/3145 (VS3135-025)

Électrovanne 3 ports à commande directe gamme VS3135/3145 VS3135-025

Détails du produit:

Référence fabricant: VS3135-025

Marque: SMC

Prix: 231.79

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Caractéristiques: Standard / Sans lubrification

Type à port de tuyau: [Rc (R)] Rc

Filetage nominal de tuyauterie: 1/4

Valeur CV: 1.5

Entrée électrique du fil de sortie: Passe-fils


(i)Remarque

  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VS3135-025

Référence pièce
VS3135-025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Option

231.79 €

1 26 jours Standard / Sans lubrification[Rc (R)] Rc1/41.5Passe-fils-Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 3 ports
Sens du montage Direct Nombre de solénoïdes Simple Type à commutation 2 positions, normalement fermé
État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie directe
Type d'entraînement Tiroir cylindrique à mouvement linéaire Type de joint Standard Pression nominale(MPa) 0 à 1,0
Taille de corps 3/8 standard

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 ports à commande directe gamme VS3135/3145, le numéro d'article est le suivant: VS3135-025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VS3135-025.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VS3135-035-F
VS3135-045P-N
VS3135-045T
VS3135-045T-T
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Caractéristiques Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Option

231.79 €

1 26 jours Standard / Sans lubrificationG3/81.8Passe-fils-Aucun

240.58 €

1 26 jours Standard / Sans lubrificationNPT1/22.3Passe-fils-Manuel (type verrou)

251.52 €

1 98 jours Standard / Sans lubrification[Rc (R)] Rc1/22.3Conduit de borne-Aucun

251.52 €

1 26 jours Sans lubrificationNPTF1/22.3Conduit de borneAucunAucun

Assistance technique