Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Manifold assembly notation (ordering example), notation example: SZ3000, non-plug-in
Ordering example
M: With lead wire (length 300 mm) external appearance
MN: Without lead wire external appearance
MO: Without connector external appearance
No mark: External appearance of non-locking push type
D: External appearance of push-turn locking screwdriver-operated type
2-position single solenoid connection drawing
2-position double solenoid connection drawing
3-position closed center connection drawing
3-position exhaust center connection drawing
*See the manufacturer's catalog for information other than that above.
Référence pièce
|
---|
SZ3160-5MNZ-C6-Q |
SZ3160-5MOZ-C6-Q |
SZ3160-5MZ-C6-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Spécifications de tuyauterie | Clapet anti-retour de contre-pression | Spécifications communes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.18 | Ø6 | Interne | Non bloquant | Connecteur de prise M (sans fil de sortie) / Connecteur de prise M sans fil de sortie | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Aucun | Commun positif | ||
85.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.18 | Ø6 | Interne | Non bloquant | Connecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connector | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Aucun | Commun positif | ||
86.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.18 | Ø6 | Interne | Non bloquant | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Aucun | Commun positif |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Nombre de ports | Vanne à 5 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Base de collecteur | Caractéristiques | Standard | Tension | 24VDC |
Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple |
Conformité CE | Produit conforme CE |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Filetage nominal de tuyauterie
Entrée électrique du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Spécifications de tuyauterie
Type
Type à commutation
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Clapet anti-retour de contre-pression
Spécifications communes
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles