Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SZ3160-5NMZ-C4-Q
Manifold assembly notation (ordering example), notation example: SZ3000, non-plug-in
Ordering example
M: With lead wire (length 300 mm) external appearance
MN: Without lead wire external appearance
MO: Without connector external appearance
No mark: External appearance of non-locking push type
D: External appearance of push-turn locking screwdriver-operated type
2-position single solenoid connection drawing
2-position double solenoid connection drawing
3-position closed center connection drawing
3-position exhaust center connection drawing
*See the manufacturer's catalog for information other than that above.
Référence pièce
|
---|
SZ3160-5NMZ-C4-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Spécifications de tuyauterie | Clapet anti-retour de contre-pression | Spécifications communes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.56 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | 0.14 | Ø4 | Interne | - | Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | En ligne | Aucun | Commun négatif |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Nombre de ports | Vanne à 5 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Base de collecteur | Caractéristiques | Standard | Tension | 24VDC |
Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple |
Conformité CE | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, type non enfichable, vanne gamme SZ3000, le numéro d'article est le suivant: SZ3160-5NMZ-C4-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SZ3160-5NMZ-C4-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Filetage nominal de tuyauterie
Interrupteur manuel
Type
Type à commutation
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Spécifications de tuyauterie
Clapet anti-retour de contre-pression
Spécifications communes
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SZ3160-5MO-C6-Q |
SZ3160-5MOZ-C4-Q |
SZ3160-5MOZ-C6-Q |
SZ3160K-5MOZ-C4-Q |
SZ3160K-5MZ-C4-Q |
SZ3160K-5MZ-C6-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Spécifications de tuyauterie | Clapet anti-retour de contre-pression | Spécifications communes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.15 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.18 | Ø6 | Interne | Non bloquant | M plug connector without connector / Connecteur de prise M (sans connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | - | - | Aucun | Commun positif | ||
85.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.14 | Ø4 | Interne | Non bloquant | M plug connector without connector / Connecteur de prise M (sans connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Aucun | Commun positif | ||
85.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.18 | Ø6 | Interne | Non bloquant | M plug connector without connector / Connecteur de prise M (sans connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Aucun | Commun positif | ||
92.15 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.14 | Ø4 | Interne | Non bloquant | M plug connector without connector / Connecteur de prise M (sans connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Built-in | Commun positif | ||
93.27 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.14 | Ø4 | Interne | Non bloquant | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Built-in | Commun positif | ||
93.27 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | À retenue automatique | Tuyauterie à simple pression | - | 0.18 | Ø6 | Interne | Non bloquant | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | Built-in | Commun positif |