Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VQ2A01-5W1-Q
No mark: Non-locking push type (tool required) external appearance
B: Locking type (tool required) external appearance
C: Locking type (hand-operated) external appearance
D: Sliding locking type (hand-operated) external appearance
Symbol | Specifications | DC | AC |
---|---|---|---|
No Symbol | Standard Type | (0.4 W) ✓ | ✓*1 |
B | Quick response type | (0.95 W) ✓ | - |
K*2 | High-pressure type (1.0 MPa) | (0.95 W) ✓ | - |
N*3 | Negative common | ✓ | - |
R*3, *5 | External Pilot | ✓ | ✓ |
*1: See the manufacturer's catalog for power consumption of the AC specification.
*2: Only supports metal seal types.
*3: See the manufacturer's catalog regarding external pilot specifications and negative common specifications.
*4: The combination "BK" does not exist.
*5: Does not support dual 3-port valves.
Coil voltage | CE compliance | |
---|---|---|
1 | 100 V AC (50/60 Hz) | - |
2 | 200 V AC (50/60 Hz) | - |
3 | 110 V AC (50/60 Hz) | - |
4 | 220 V AC (50/60 Hz) | - |
5 | 24 V DC | ● |
6 | 12 V DC | ● |
VQ2100 structure drawing / connection drawing
VQ2200 structure drawing / connection drawing
VQ2300/VQ2400/VQ2500 structure drawings / connection drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Die-cast aluminum |
2 | Spool/Sleeve | Stainless steel |
3 | Piston | Resin |
4 | Pilot Valve Assembly | - |
*See manufacturer's catalog for the pilot valve assembly type.
VQ2101 structure drawing / connection drawing
VQ2201 structure drawing / connection drawing
VQ2301/VQ2401/VQ2501 structure drawings / connection drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Die-cast aluminum |
2 | Spool Valve | Aluminum, HNBR |
3 | Piston | Resin |
4 | Pilot Valve Assembly | - |
*See manufacturer's catalog for the pilot valve assembly type.
*See the manufacturer's catalog for information other than that above.
Référence pièce
|
---|
VQ2A01-5W1-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Fonctions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.97 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Oui | Produit conforme CE | Type standard |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Sens du montage | Base de collecteur |
---|---|---|---|---|---|
Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Vous vous trouvez sur la page de VQ2*0*, Série 2000, Electrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, joint élastique, connexion embrochable, montage sur embase, le numéro d'article est le suivant: VQ2A01-5W1-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQ2A01-5W1-Q.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type
Nombre de ports
État à la mise hors tension
Tension
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Fonctions
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VQ2100-5C1-Q |
VQ2100-5CW1-Q |
VQ2100-5W1-Q |
VQ2A01N-51-Q |
VQ2A01N-5B1-Q |
VQ2A01N-5BW1-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de ports | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Fonctions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.48 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | Verrou | Type de verrouillage (manuel) | Oui | Produit conforme CE | Type standard | ||
94.48 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Résistant aux gouttes d'eau / Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | Verrou | Type de verrouillage (manuel) | Oui | Produit conforme CE | Type standard | ||
88.60 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Résistant aux gouttes d'eau / Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Oui | Produit conforme CE | Type standard | ||
113.97 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Sans lubrification | - | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Oui | Produit conforme CE | Commun négatif | ||
127.21 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Sans lubrification | - | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Verrou | Type de verrouillage (outil requis) | Oui | Produit conforme CE | Commun négatif | ||
136.19 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | - | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Verrou | Type de verrouillage (outil requis) | Oui | Produit conforme CE | Commun négatif |