Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VFS2230-5DZ-02-Q
Référence pièce
|
---|
VFS2230-5DZ-02-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Option | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | Double | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | - | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de VFS2000, Vanne à montage en ligne et à montage sur embase, millimètres, le numéro d'article est le suivant: VFS2230-5DZ-02-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS2230-5DZ-02-Q.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Valeur CV
Related component type
Applications
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Tension
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Type d'entraînement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Type de corps
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SF4-3DB-12 |
SF4-3DZ-12 |
SF4-3EZ-12 |
VFS2230-5DZ-02F-Q |
VFS2230-5DZ-02N-Q |
VFS2230-5DZB-01-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Option | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.47 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | 110/120VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Aucun | - | - | - | Montage, démontage de soupape pilote | Pour VFS2□20 | ||
50.08 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | 110/120VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne DIN | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | - | Montage, démontage de soupape pilote | Pour VFS2□20 | ||
47.34 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | 110/120VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à passe-fil | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | - | Montage, démontage de soupape pilote | Pour VFS2□20 | ||
199.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | Double | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | G | 1/4 | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | - | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - | ||
199.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | Double | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | NPT | 1/4 | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | - | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - | ||
199.58 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | Double | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.78 | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - |