VFS2000, Vanne à montage en ligne et à montage sur embase, millimètres (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

VFS2000, Vanne à montage en ligne et à montage sur embase, millimètres
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Large valve capacity 1/4: C: 3.4 dm3/(s·bar)
· Low power consumption: 1.8 W DC

(i)Remarque

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFS2230-5DZ-02-Q

Référence pièce
VFS2230-5DZ-02-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Conformité CE Type de corps Option Related component type Applications

199.56 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurStandard / Sans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positions-24VDC[Rc (R)] Rc1/4-Tuyauterie directeTiroir type piloté-Standard0,1 à 1,0InterneNon bloquantBorne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)Avec témoin et suppresseur de surtensionOuiEchappement commun piloteAucun--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de VFS2000, Vanne à montage en ligne et à montage sur embase, millimètres, le numéro d'article est le suivant: VFS2230-5DZ-02-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS2230-5DZ-02-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SF4-3DB-12
SF4-3DZ-12
SF4-3EZ-12
VFS2230-5DZ-02F-Q
VFS2230-5DZ-02N-Q
VFS2230-5DZB-01-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Conformité CE Type de corps Option Related component type Applications

44.47 €

1 Devis Composants associés-------110/120VAC----------Borne DINType de verrouillage (outil requis)Aucun---Montage, démontage de soupape pilotePour VFS2□20

50.08 €

1 Devis Composants associés-------110/120VAC----------Borne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)Avec témoin et suppresseur de surtension---Montage, démontage de soupape pilotePour VFS2□20

47.34 €

1 Devis Composants associés-------110/120VAC----------Borne à passe-filType non verrouillable par poussoir (aligné)Avec témoin et suppresseur de surtension---Montage, démontage de soupape pilotePour VFS2□20

199.56 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurStandard / Sans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positions-24VDCG1/4-Tuyauterie directeTiroir type piloté-Standard0,1 à 1,0InterneNon bloquantBorne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)Avec témoin et suppresseur de surtensionOuiEchappement commun piloteAucun--

199.56 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurStandard / Sans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positions-24VDCNPT1/4-Tuyauterie directeTiroir type piloté-Standard0,1 à 1,0InterneNon bloquantBorne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)Avec témoin et suppresseur de surtensionOuiEchappement commun piloteAucun--

199.58 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurStandard / Sans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positions-24VDC[Rc (R)] Rc1/8-Tuyauterie directeTiroir type piloté0.78Standard0,1 à 1,0InterneVerrouBorne DINType de verrouillage (outil requis)Avec témoin et suppresseur de surtensionOuiEchappement commun piloteAucun--

Assistance technique