Électrovanne 5 voies, type pilote, joint métallique sur corps série VFS3000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 voies, type pilote, joint métallique sur corps série VFS3000
Électrovannes SMC
[Caractéristiques]
· Grande capacité de soupape 3/8 : C: 6,8 dm3 / (s·bar)
· Faible consommation d'énergie: 1,8 W DC

(i)Remarque

  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFS3220-5D-03-Q

Référence pièce
VFS3220-5D-03-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Conformité CE Type de corps Option Related component type Applications

208.05 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectStandard / Sans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc3/8-Tuyauterie directeTiroir type piloté1.4Standard0,1 à 1,0InterneNon bloquantBorne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)AucunOuiÉchappement centralisé piloteAucun--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 voies, type pilote, joint métallique sur corps série VFS3000, le numéro d'article est le suivant: VFS3220-5D-03-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS3220-5D-03-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SF4-3DZB-14
SF4-4YB-14
SF4-4YZB-15
VFS3220-5D-03F-Q
VFS3220-5DOZ-02-Q
VFS3220-5DZ-02-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Conformité CE Type de corps Option Related component type Applications

50.90 €

1 Devis Composants associés-------110/120VAC----------Borne DINType de verrouillage (outil requis)Avec témoin et suppresseur de surtension---Montage, démontage de soupape piloteVanne pilote côté A pour VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520

41.66 €

1 Devis Composants associés-------220VAC----------Borne DIN norme DIN43650BType de verrouillage (outil requis)Aucun---Montage, démontage de soupape piloteVanne pilote côté A pour VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520

47.13 €

1 Devis Composants associés-------220VAC----------Borne DIN norme DIN43650BType de verrouillage (outil requis)Avec témoin et suppresseur de surtension---Montage, démontage de soupape piloteVanne pilote côté B pour VFS3220

208.03 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique24VDCG3/8-Tuyauterie directeTiroir type piloté1.4Standard0,1 à 1,0InterneNon bloquantBorne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)AucunProduit conforme CEÉchappement centralisé piloteAucun--

219.39 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectStandard / Sans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc1/4-Tuyauterie directeTiroir type piloté1.1Standard0,1 à 1,0InterneNon bloquantBorne DIN sans connecteurType non verrouillable par poussoir (aligné)Avec témoin et suppresseur de surtensionOuiÉchappement centralisé piloteAucun--

219.45 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectStandard / Sans lubrification / Faible courantDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc1/4-Tuyauterie directeTiroir type piloté1.1Standard0,1 à 1,0InterneNon bloquantBorne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)Avec témoin et suppresseur de surtensionOuiÉchappement centralisé piloteAucun--

Assistance technique