Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VFS3130-5DZ-02F-Q
Référence pièce
|
---|
VFS3130-5DZ-02F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Option | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.81 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 1/4 | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 1.1 | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 voies, type pilote, joint métallique sur corps série VFS3000, le numéro d'article est le suivant: VFS3130-5DZ-02F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS3130-5DZ-02F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Related component type
Applications
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Type de corps
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SF4-3DZB-14 |
SF4-4YB-14 |
SF4-4YZB-15 |
VFS3130-5DZ-03F-Q |
VFS3130-5DZB-03F-Q |
VFS3130-5YOB-02F-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Option | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | 110/120VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | - | Montage, démontage de soupape pilote | Vanne pilote côté A pour VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
41.66 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | 220VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne DIN norme DIN43650B | Type de verrouillage (outil requis) | Aucun | - | - | - | Montage, démontage de soupape pilote | Vanne pilote côté A pour VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
47.13 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | 220VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne DIN norme DIN43650B | Type de verrouillage (outil requis) | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | - | - | Montage, démontage de soupape pilote | Vanne pilote côté B pour VFS3220 | ||
157.81 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | 160 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 1.4 | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - | ||
157.81 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | 160 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 1.4 | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - | ||
152.13 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 1/4 | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 1.1 | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Verrou | Borne DIN, norme DIN43650B (sans connecteur) | Type de verrouillage (outil requis) | Aucun | Oui | Echappement commun pilote | Aucun | - | - |