Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VFR4140-5DZ-03F-Q
Référence pièce
|
---|
VFR4140-5DZ-03F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Options de corps | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.74 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | 50 à 300 | - | 3.2 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Non enfichable (type d'entrée électrique individuelle à fil de sortie) | Port latéral | Standard | - |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 5 ports | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
---|---|---|---|---|---|
Type de joint | Joint souple |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / pilotées, joint élastique, VFR4000, le numéro d'article est le suivant: VFR4140-5DZ-03F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFR4140-5DZ-03F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Tuyauterie
Taille de corps
Type
Application
Sens du montage
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Valeur CV
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Type de corps
Spécifications de tuyauterie
Options de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VFR4100-5F-Q |
VFR4100-5FZ-03-Q |
VFR4100-5FZ-04-Q |
VFR4140-5DZ-04-Q |
VFR4140-5DZ-04F-Q |
VFR4140-5DZ-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Options de corps | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.58 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | - | - | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Oui | Enfichable | - | Standard | - | ||
214.69 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 à 300 | - | 3.2 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Enfichable | Port latéral | Standard | Enfichable | ||
214.69 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 à 300 | - | 3.8 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Enfichable | Port latéral | Standard | Enfichable | ||
212.74 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 à 300 | - | 3.8 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Non enfichable (type d'entrée électrique individuelle à fil de sortie) | Port latéral | Standard | - | ||
212.74 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 1/2 | 80 à 300 | - | 3.8 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Non enfichable (type d'entrée électrique individuelle à fil de sortie) | Port latéral | Standard | - | ||
187.60 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | - | - | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Non enfichable (type d'entrée électrique individuelle à fil de sortie) | - | Standard | Non enfichable (type d'entrée électrique individuelle à fil de sortie) |