Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VFR4400-5FZA-04-Q
Référence pièce
|
---|
VFR4400-5FZA-04-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Options de corps | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.84 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 à 300 | Tuyauterie de fondation | 3.7 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Type à poussoir non verrouillable A (type prolongé) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Enfichable | Port latéral | Standard | - |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 5 ports | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
---|---|---|---|---|---|
Type de joint | Joint souple |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / pilotées, joint élastique, VFR4000, le numéro d'article est le suivant: VFR4400-5FZA-04-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFR4400-5FZA-04-Q.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Type à port de tuyau
Taille de corps
Type
Application
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Tuyauterie
Valeur CV
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Type de corps
Spécifications de tuyauterie
Options de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VFR4100-5F-Q |
VFR4100-5FZ-03-Q |
VFR4100-5FZ-04-Q |
VFR4400-5FZA-Q |
VFR4400R-5FZ-Q |
VFR4410-4DZ-04F-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Options de corps | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.58 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | - | - | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Oui | Enfichable | - | Standard | - | ||
214.69 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 à 300 | - | 3.2 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Enfichable | Port latéral | Standard | Enfichable | ||
214.69 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard / Sans lubrification | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 à 300 | - | 3.8 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Enfichable | Port latéral | Standard | Enfichable | ||
253.31 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | Tuyauterie de fondation | - | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Type à poussoir non verrouillable A (type prolongé) | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Enfichable | - | Standard | - | ||
269.74 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | Tuyauterie de fondation | - | 02 à 0.9 | Externe | Non bloquant | Type de conduit enfichable | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Oui | Enfichable | - | Standard | - | ||
294.00 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | 1/2 | 80 à 300 | Tuyauterie de fondation | 3.7 | 02 à 0.9 | Interne | Non bloquant | Borne DIN | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Produit conforme CE | Non enfichable (type d'entrée électrique commun à fil de sortie) | Port latéral | Standard | - |