Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VQZ315BR-5L1-Q
Single unit VQZ100, VQZ200, VQZ300 Series external appearance
Valve Construction | Metal Seal | Rubber Seal | VQZ100 (poppet seal) |
---|---|---|---|
Fluid | Air | ||
Maximum Operating Pressure (MPa) | 0.7 (High-pressure type: 1.0) | 0.7 | 0.7 (High-pressure type: 1.0) |
Minimum Operating Pressure MPa | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
Ambient Temperature and Operating Fluid Temperature °C | -10 to 50 (no freezing) | ||
Maximum Operating Frequency Hz | 20 | 5 | 20 |
Pilot valve exhaust method | Individual exhaust | Centralized exhaust | |
Lubrication | Not required | ||
Manual | Push type / locking type (tool required) | ||
Mounting Orientation | Free | ||
Impact Resistance / Vibration Resistance: m/s2 *1: | 150/30 | ||
Enclosure * | Dust-proof (DIN terminal: IP65 *2:) |
*Based on IEC60529.
*1: Impact resistance: No malfunctions after testing under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve and armature in both energized and non-energized states (once for each condition state). (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 2,000 Hz. The test was performed in both energized and non-energized states and in the axial direction and at right angles to the main valve and armature. (Initial value)
*2: When IP65 compliant DIN terminals: VQZ(2,3)□5□-□Y□□W1-□-□
VQZ100 poppet type structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Resin | - |
2 | Spool Valve | Aluminum/HNBR | - |
3 | Pilot Valve Assembly | - | - |
4 | Port Plug | Resin/HNBR | VVQZ100-CP |
VQZ200/VQZ300 metal seal structure drawing 1
VQZ200, VQZ300 Series metal-seal type structure drawing 2
VQZ200, VQZ300 rubber seal type structure drawing 1
VQZ200, VQZ300 rubber seal type structure drawing 2
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Die-cast aluminum | - |
2 | Spool/Sleeve | Stainless steel | Metal Seal |
Spool Valve | Aluminum/HNBR | Rubber Seal | |
3 | Piston | Resin | - |
4 | Pilot Valve Assembly | - | - |
*See p. 1254 in the SMC catalog for the pilot valve assembly model number.
(Unit: mm)
Single unit grommet (G): VQZ115□-□G□1-01 dimensional drawing
(Unit: mm)
L-type plug connector (L): VQZ115□-□L□1-01 dimensional drawing
*Dimensions same as grommet (G) when not specified. Values in [ ] are for AC.
(Unit: mm)
M-type plug connector (M): VQZ115□-□M□1-01 dimensional drawing
*Dimensions same as grommet (G) when not specified. Values in [ ] are for AC.
(Unit: mm)
Single unit grommet (G): VQZ2□5□-□G□1-(01/02) dimensional drawing
*Dimensions within ( ) are for the VQZ215-□G□1-01
Référence pièce
|
---|
VQZ315BR-5L1-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Taille de corps | Fonctions | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.58 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | - | - | 0.7 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Externe | Non bloquant | Connecteur de prise L avec fil de sortie | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Produit conforme CE | 18 mm (largeur) | Type à réponse à grande vitesse / Type à pilote externe | Rc |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Nombre de solénoïdes | Simple |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple, gamme VQZ100 / 200 / 300, le numéro d'article est le suivant: VQZ315BR-5L1-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQZ315BR-5L1-Q.
Configurer
Propriétés de base
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diamètre du tube de raccordement
Type
Application
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
Tension
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Taille de corps
Fonctions
Type of fitting thread part
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VQZ115-5L1-01-Q |
VQZ115-5L1-CP-Q |
VQZ115-5L1-N1-Q |
VQZ315BR-5LO1-02-Q |
VQZ315BR-5LO1-Q |
VQZ315BR-5YOS1-03-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Taille de corps | Fonctions | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.32 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | Non fourni | L plug connector with lead wire 0.3 m | Non verrouillable, type à poussoir | - | Produit conforme CE | - | Type standard | - | ||
61.85 € | 1 | 31 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Standard | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | Non fourni | Connecteur de prise L avec fil de sortie, longueur de fil de sortie 300mm | Non verrouillable, type à poussoir | - | Produit conforme CE | - | Type standard | - | ||
64.63 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | 0.23 | Ø1 / 8 | Joint de clapet | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Connecteur de prise L avec fil de sortie | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Produit conforme CE | 10 mm (largeur) | Type standard | Rc | ||
91.65 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.7 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Externe | Non bloquant | Connecteur de prise L, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Produit conforme CE | 18 mm (largeur) | Type à réponse à grande vitesse / Type à pilote externe | Rc | ||
75.97 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Standard | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | - | - | 0.7 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Externe | Non fourni | L plug connector without connector / Connecteur de prise L, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | - | Produit conforme CE | - | Type à réponse à grande vitesse / Type à pilote externe | - | ||
92.47 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Standard | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 0.7 | - | Standard | 0.1 à 0.7 | Externe | Non fourni | Borne DIN sans connecteur (spécification DC) | Non verrouillable, type à poussoir | - | Produit conforme CE | - | Type à réponse à grande vitesse / Type à pilote externe | - |