Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VEX3322-04F5DZ1
Référence pièce
|
---|
VEX3322-04F5DZ1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.69 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | G | 1/2 | 50 à 200 | Tiroir type piloté | Standard | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 32 |
Loading...
Application | Utilisation unique | Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Sens du montage | Direct |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Tuyauterie | Tuyauterie directe |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne 3 voies série VEX3 (Air à commande pneumatique / pilote), le numéro d'article est le suivant: VEX3322-04F5DZ1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VEX3322-04F5DZ1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type d'entraînement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Type de corps
Option
Taille de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VEX3120-011-B |
VEX3120-021 |
VEX3120-021-B |
VEX3120-02F1-F |
VEX3121-015DZ1 |
VEX3121-015LU1-F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 26 jours | Soupape principale | Standard / Sans lubrification | Double | 2 positions, normalement fermé | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Clapet type piloté | - | -0,1 à 1 | - | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type à fonctionnement pneumatique | Avec support | 12 | ||
93.16 € | 1 | 26 jours | Soupape principale | Standard / Sans lubrification | Double | 2 positions, normalement fermé | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Clapet type piloté | - | -0,1 à 1 | - | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type à fonctionnement pneumatique | Aucun | 12 | ||
95.35 € | 1 | 26 jours | Soupape principale | Standard / Sans lubrification | Double | 2 positions, normalement fermé | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Clapet type piloté | - | -0,1 à 1 | - | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type à fonctionnement pneumatique | Avec support | 12 | ||
95.35 € | 1 | 26 jours | Soupape principale | Sans lubrification | - | 3 positions, centre fermé | - | G | 1/4 | 20 à 100 | Clapet type piloté | Standard | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | - | - | - | Type à fonctionnement pneumatique | Avec support de pied | 12 | ||
215.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tiroir type piloté | Standard | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 12 | ||
190.97 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tiroir type piloté | Standard | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Connecteur de prise L avec fil de sortie, longueur de fil de sortie 300 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type de solénoïde pilote | Avec support de pied | 12 |