Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VEX3122-015G1
Référence pièce
|
---|
VEX3122-015G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.23 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Standard / Sans lubrification | Double | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tiroir type piloté | - | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Grommet lead wire 0.3 m | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 12 |
Loading...
Application | Utilisation unique | Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Sens du montage | Direct |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Tuyauterie | Tuyauterie directe |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne 3 voies série VEX3 (Air à commande pneumatique / pilote), le numéro d'article est le suivant: VEX3122-015G1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VEX3122-015G1.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Type à port de tuyau
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type de joint
Type
Type
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Tension
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Type de corps
Option
Taille de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VEX3120-02F1-F |
VEX3121-015DZ1 |
VEX3121-015LU1-F |
VEX3122-016L1-F |
VEX3122-01F5DO1 |
VEX3122-01F5DZ1-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 26 jours | Soupape principale | Sans lubrification | - | 3 positions, centre fermé | - | G | 1/4 | 20 à 100 | Clapet type piloté | Standard | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | - | - | - | Type à fonctionnement pneumatique | Avec support de pied | 12 | ||
215.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tiroir type piloté | Standard | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 12 | ||
190.97 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tiroir type piloté | Standard | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Connecteur de prise L avec fil de sortie, longueur de fil de sortie 300 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type de solénoïde pilote | Avec support de pied | 12 | ||
182.60 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | 12VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tiroir type piloté | Standard | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Connecteur de prise L avec fil de sortie, longueur de fil de sortie 300 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de solénoïde pilote | Avec support de pied | 12 | ||
186.73 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | G | 1/8 | - | Tiroir type piloté | Standard | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN (sans connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 12 | ||
218.06 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Standard / Sans lubrification | Double | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | G | 1/8 | - | Tiroir type piloté | - | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN avec connecteur / Borne DIN (avec connecteur) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Avec support | 12 |