Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VQ21A1-5YHB-C8-F-Q
VQ20 External Appearance
VQ30 external appearance
Symbols
When the valve is closed, IN and OUT are blocked. However, if the pressure in port 2 is greater than the pressure in port 1, the fluid cannot be blocked.
Valve Specifications | Series | VQ20 | VQ30 | |
---|---|---|---|---|
Valve Construction | Pilot operated 2-port poppet type | |||
Usable Fluids | Air*1 | |||
Ambient Temperature and Operating Fluid Temperature | -10 to 50°C *2 | |||
Lubrication | Not required | |||
Manual Operation | Locking type (tool required)*3 | |||
Impact Resistance / Vibration Resistance | 150 / 30 m/s2 *4 | |||
Enclosure | Dust-proof*5 | |||
Internal leakage cm3/min | 15 or less | |||
External leakage cm3/min | 15 or less | |||
Mounting Orientation | Free | |||
Weight | 46 g | 80 g | ||
Electrical Specifications | Coil Rated Voltage | 12 V DC, 24 V DC, 100 V AC, 110 V AC, 200 V AC, 220 V AC | ||
Allowable Voltage Fluctuation | ±10% of rated voltage | |||
Coil Insulation Type | Class B or equivalent | |||
Power Consumption | DC (with power-saving circuit) | Inrush: 2.9 W Holding: 0.6 W | ||
DC (without power-saving circuit) | 2.9 W | |||
AC | 2 VA | |||
Electrical Entry | Grommet, DIN terminal |
Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve For Dry Air structure drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | - |
2 | Body | Resin |
3 | Fixed core | SUS |
4 | Armature | SUS |
5 | Return Spring | SUS |
6 | Poppet | NBR |
7 | Diaphragm assembly | H NBR / Resin |
(Unit: mm)
Inline type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□ dimensional drawing 1
Inline type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□ dimensional drawing 2
*Broken line indicates bracket mounting type (-F).
L type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-L□ dimensional drawing 1
L type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-L□ dimensional drawing 2
*Broken line indicates bracket mounting type (-LF).
(Unit: mm)
DIN terminal (Y) VQ31A1-□Y□□-□-□ dimensional drawing 1
DIN terminal (Y) VQ31A1-□Y□□-□-□ dimensional drawing 2
*Broken line indicates bracket mounting type (-F).
Référence pièce
|
---|
VQ21A1-5YHB-C8-F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Tension | Tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Conformité CE | Options de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.02 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 2 ports | Nombre de solénoïdes | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Type à commutation | 2 positions, normalement fermé | État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Type à port de tuyau | Tuyauterie à simple pression |
Type d'entraînement | Clapet type piloté | Type de joint | Joint souple | Alimentation en air piloté | Interne |
Vous vous trouvez sur la page de VQ20 / 30, Electrodistributeur 2 / 2, commande asservie, le numéro d'article est le suivant: VQ21A1-5YHB-C8-F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQ21A1-5YHB-C8-F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Type
Application
Sens du montage
Tension
Tuyauterie
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Pression nominale(MPa)
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Conformité CE
Options de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VQ21A1-3YZ-C6-Q |
VQ21A1-3YZ-C8-F-Q |
VQ21A1-3YZB-C6-F-Q |
VQ21A1-5YO-C6-F-Q |
VQ21A1-5YO-C6-L-Q |
VQ21A1-5YO-C6-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Tension | Tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Conformité CE | Options de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.56 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Standard / Sans lubrification | 110VAC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | ||
61.44 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 110VAC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support | ||
69.74 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 110VAC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,01 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support | ||
40.26 € | 1 | 4 jours | Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Standard / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | ||
35.02 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Standard / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | ||
34.95 € | 1 |
Jour même
Stock | Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Standard / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun |