Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S0725R-5G-M5
S0700 Series external appearance
Type of actuation
*See the manufacturer's catalog for symbols.
2-position single
2-position double
3-position closed center
4-position dual 3-port valve
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Zinc diecast |
2 | Spool | Aluminum |
3 | Piston | Resin |
4 | Manual | Resin |
5 | Adapter Plate | Resin |
6 | Interface gasket | HNBR |
7 | Pilot Valve Assembly | - |
(Unit: mm)
Grommet: S0715(R)-□G-M5 dimensional drawings
(Unit: mm)
With plug connector / indicator light S0715(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing
(Unit: mm)
Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5 dimensional drawings
(Unit: mm)
With plug connector / indicator light S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing
(Unit: mm)
Grommet: S0735(R)-□G-M5 dimensional drawings
Référence pièce
|
---|
S0725R-5G-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Fonctions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Standard / Sans lubrification | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | M | M5 | 6 à 25 | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | - | 0.2 à 0.7 | Externe | Passe-fils | - | - |
Loading...
Type de joint | Joint souple |
---|
Vous vous trouvez sur la page de S0700, Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, câble embrochable sur embase, le numéro d'article est le suivant: S0725R-5G-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S0725R-5G-M5.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Diamètre du tube de raccordement
Témoin / Suppresseur de surtension
Fonctions
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S0712-5MO-C2 |
S0712-5MO-C4 |
S0712R-5M-C4 |
S0725R-5M |
S0725R-5M-M5 |
S0725R-5MO |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Fonctions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.98 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | 50 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.15 | Ø2 | 0.2 à 0.7 | Interne | Connecteur de prise M sans fil de sortie | - | Type standard | ||
55.98 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | 50 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.15 | Ø4 | 0.2 à 0.7 | Interne | Connecteur de prise M sans fil de sortie | - | Type standard | ||
63.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | 50 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.15 | Ø4 | 0.2 à 0.7 | Externe | Connecteur de prise de type M avec fil de 300 mm | - | Pilote externe | ||
77.37 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | - | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | - | 0.2 à 0.7 | Externe | Connecteur de prise M avec fil de sortie | - | - | ||
90.82 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Standard / Sans lubrification | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | M | M5 | 6 à 25 | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | - | 0.2 à 0.7 | Externe | Connecteur de prise M avec fil de sortie | - | - | ||
74.19 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Standard / Sans lubrification | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | - | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | - | 0.2 à 0.7 | Externe | Connecteur de prise M sans fil de sortie | - | - |