S0700, Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, câble embrochable sur embase (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

S0700, Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, câble embrochable sur embase
4-position, dual 3-port valve solenoid valve.
[Features]
· Features direct manual override.
· Voltage: 24 V DC, 12 V DC.
· Function: Standard type, external pilot (*dual 3-port cannot be supported.)

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S0712R-5M-C4

Plug Lead Type, Base Mounted Single Unit S0700 Series

S0700 Series external appearance

S0700 Series external appearance

Type of actuation

  • 2-position single
  • 2-position double
  • 3-position closed center
  • 4-position dual 3-port (N.C. + N.C.) (exhaust center)
  • 4-position dual 3-port (N.O. + N.O.) (pressure center)
  • 4-position dual 3-port (N.C. + N.O.)

*See the manufacturer's catalog for symbols.

Structure Drawing

2-position single

2-position single

2-position double

2-position double

3-position closed center

3-position closed center

4-position dual 3-port valve

4-position dual 3-port valve

Component Parts

Number Part name Material
1 Body Zinc diecast
2 Spool Aluminum
3 Piston Resin
4 Manual Resin
5 Adapter Plate Resin
6 Interface gasket HNBR
7 Pilot Valve Assembly -

Outline dimensional drawing

2-position single

 

(Unit: mm)

 

Grommet: S0715(R)-□G-M5 dimensional drawings

Grommet: S0715(R)-□G-M5 dimensional drawings

 

(Unit: mm)

 

With plug connector / indicator light S0715(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

With plug connector / indicator light S0715(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

2-Position Double / 4-Position Dual 3-Port

 

(Unit: mm)

 

Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5 dimensional drawings

Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5 dimensional drawings

 

(Unit: mm)

 

With plug connector / indicator light S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

With plug connector / indicator light S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

3-position closed center

 

(Unit: mm)

 

Grommet: S0735(R)-□G-M5 dimensional drawings

Grommet: S0735(R)-□G-M5 dimensional drawings

Precautions

  • *Product images may be representative images.
  • *See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Référence pièce
S0712R-5M-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Fonctions

63.94 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pression-50 ou moinsTuyauterie directeTiroir type piloté0.15Ø40.2 à 0.7ExterneConnecteur de prise de type M avec fil de 300 mm-Pilote externe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de joint Joint souple

Vous vous trouvez sur la page de S0700, Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, câble embrochable sur embase, le numéro d'article est le suivant: S0712R-5M-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S0712R-5M-C4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S0712-5M-C4
S0712-5MO-C2
S0712-5MO-C4
S0715-5G
S0715-5G-M5
S0715-5M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Fonctions

57.61 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pression-50 ou moinsTuyauterie directeTiroir type piloté0.15Ø40.2 à 0.7InterneConnecteur de prise de type M avec fil de 300 mm-Type standard

55.98 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pression-50 ou moinsTuyauterie directeTiroir type piloté0.15Ø20.2 à 0.7InterneConnecteur de prise M sans fil de sortie-Type standard

55.98 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pression-50 ou moinsTuyauterie directeTiroir type piloté0.15Ø40.2 à 0.7InterneConnecteur de prise M sans fil de sortie-Type standard

47.34 €

1 4 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurStandard / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC---Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11-0.2 à 0.7InternePasse-fils--

60.81 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectStandard / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDCMM56 à 25Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11-0.2 à 0.7InternePasse-fils--

51.35 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurStandard / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC---Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11-0.2 à 0.7InterneConnecteur de prise M avec fil de sortie--

Assistance technique