CJP, Vérin cartouche, simple effet, tige rentrée

CJP, Vérin cartouche, simple effet, tige rentrée
· A short stroke miniature pin cylinder with a short full length.
[Features]
· Can be connected to a one-touch fitting and speed controller.
· Action: Single acting, spring return.
[Applications]
· Clamper, ejector, gripper, stopper, etc.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product pictures are representations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pin Cylinder, Single Acting, Spring Return CJP Series Specifications

A short stroke miniature cylinder with a short overall length

The installation space can be significantly reduced because the cylinder can be recessed directly into the machine body or mounted on a panel.
This allows the machine to be made even more compact.

Embedded type / Panel-mount type

Embedded type / Panel-mount type

Symbol Single acting, Spring return

Symbol
Single acting, Spring return

Specifications

ActionSingle acting, spring return
Maximum operating pressure0.7 MPa
Minimum operating pressureø40.3 MPa
ø60.2 MPa
ø10, ø150.15 MPa
Proof pressure1 MPa
Ambient and fluid temperature-10 to 70°C (no freezing)
LubricationNot required (non-lube)
Piston speed50 to 500 mm/s
CushionNone
Stroke length tolerance0 to +1.0
Rod-end typeWith thread, without thread
MountingPanel-mount typeEmbedded type
Accessories
(Standard equipment)
Standard EquipmentMounting nut (2)
Rod-end nut (2)*
Mounting nut (1)
Gasket (1)
Rod-end nut (2)*

*When rod end is threaded

Application Examples

Clamper

Clamper

 Ejector

Ejector

 Gripper

Gripper

Stopper

Stopper

Mounting style

Panel-mount type / Embedded type

Panel-mount type / Embedded type

Standard Strokes

Bore size (mm)Stroke (mm)
45, 10, 15
65, 10, 15
105, 10, 15
155, 10, 15

Spring Reaction Force

Bore size
(mm)
Stroke
(mm)
Retracted sideExtended side
45, 10, 152.801.00
65, 10, 153.921.42
105, 10, 155.982.45
155, 10, 1510.804.41

 

(Unit: N)

 

*Same spring force for all strokes.

Weight list

ModelStroke (mm)
51015
CJP□4101315
CJP□610.613.115.6
CJP□10283338
CJP□15728292

 

(Unit: g)

 

*Does not include weight (4 g) of hose nipple for panel mounting.

Référence pièce
CJPB4-5
CJPB4-10-B
CJPB6-5
CJPB6-5H4
CJPB6-5H4-B
CJPB6-5H6
CJPB6-5H6-B
CJPB6-10
CJPB6-10-B
CJPB6-10H4
CJPB6-10H4-B
CJPB6-10H6
CJPB6-10H6-B
CJPB6-15-B
CJPB6-15H4
CJPB6-15H4-B
CJPB6-15H6
CJPB6-15H6-B
CJPB10-5
CJPB10-5-B
CJPB10-5H4
CJPB10-5H4-B
CJPB10-5H6
CJPB10-5H6-B
CJPB10-10
CJPB10-10H4
CJPB10-10H4-B
CJPB10-10H6
CJPB10-10H6-B
CJPB10-15
CJPB10-15-B
CJPB10-15H4
CJPB10-15H4-B
CJPB10-15H6
CJPB10-15H6-B
CJPB15-5H4
CJPB15-5H6
CJPB15-5H6-B
CJPB15-10
CJPB15-10H4
CJPB15-10H4-B
CJPB15-10H6
CJPB15-10H6-B
CJPB15-15
CJPB15-15H4
CJPB15-15H6
CJPS4-5
CJPS4-10
CJPS4-15
CJPS6-5-B
CJPS6-10-B
CJPS6-15
CJPS10-10-B
CJPS10-15
CJPS15-5
CJPS15-10
CJPS15-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Auto Switch Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Material of Gasket Fabrication sur commande (type embout de flexible)

17.65 €

1 4 jours 45---Avec filetageType à montage sur panneauNBRSans embout de flexible

17.65 €

1 26 jours 4--10~ 70-SansSans filetagePanel mount Style-None

17.65 €

1 3 jours 65---Avec filetageType à montage sur panneauNBRSans embout de flexible

17.65 €

1 4 jours 65---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 jours 65---Sans filetageType à montage sur panneauNBREmbout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 jours 65---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 jours 65---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 jours 610---Avec filetageType à montage sur panneauNBRSans embout de flexible

17.65 €

1 4 jours 610---Sans filetageType à montage sur panneauNBRSans embout de flexible

17.65 €

1 4 jours 610---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 jours 610---Sans filetageType à montage sur panneauNBREmbout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 jours 610---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 jours 610---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

17.65 €

1 26 jours 6--10~ 700.2~ 0.7SansSans filetagePanel mount Style-None

17.65 €

1 3 jours 615---Avec filetageType à montage sur panneauNBREmbout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 jours 615---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 jours 615---Avec filetageType à montage sur panneauNBREmbout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 jours 615---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 jours 105---Avec filetageType à montage sur panneauNBRSans embout de flexible

23.13 €

1 26 jours 10--10~ 700.15~ 0.7SansSans filetagePanel mount Style-None

23.13 €

1 4 jours 105---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 jours 105---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 jours 105---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 jours 105---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 jours 1010---Avec filetageType à montage sur panneauNBRSans embout de flexible

23.13 €

1 4 jours 1010---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 jours 1010---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 jours 1010---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 jours 1010---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 jours 1015---Avec filetageType à montage sur panneauNBRSans embout de flexible

23.13 €

1 26 jours 10--10~ 700.15~ 0.7SansSans filetagePanel mount Style-None

23.13 €

1 4 jours 1015---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 jours 1015---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 jours 1015---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 jours 1015---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

30.79 €

1 4 jours 155---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 jours 155---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

30.79 €

1 4 jours 155---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

30.79 €

1 26 jours 15--10~ 700.15~ 0.7SansAvec filetagePanel mount Style-None

30.79 €

1 4 jours 1510---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 jours 1510---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 jours 1510---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

30.79 €

1 4 jours 1510---Sans filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

30.79 €

1 26 jours 15--10~ 700.15~ 0.7SansAvec filetagePanel mount Style-None

30.79 €

1 4 jours 1515---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de flexible (pour tubage ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 jours 1515---Avec filetageModèle à montage panneau-Embout de tuyau (pour tubes ø6 / ø4)

16.74 €

1 4 jours 45---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

16.74 €

1 4 jours 410---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

16.74 €

1 4 jours 415---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

16.74 €

1 26 jours 6--10~ 700.2~ 0.7SansSans filetageType encastré-None

16.74 €

1 4 jours 610---Sans filetageType encastré-Sans embout de flexible

16.74 €

1 4 jours 615---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

22.24 €

1 4 jours 1010---Sans filetageType encastré-Sans embout de flexible

22.24 €

1 4 jours 1015---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

29.79 €

1 4 jours 155---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

29.79 €

1 4 jours 1510---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

29.79 €

1 4 jours 1515---Avec filetageType encastré-Sans embout de flexible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard

Assistance technique