Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VP542R-5DZ1-03-M-X536
VP500-X536, VP500-X538, VP500-X555, VP700-X536, VP700-X538, VP700-X555 external appearance
Usable Fluids | Air | |
---|---|---|
Switching Method | N.C. (spring-return) | |
Operating Method | Internal pilot, external pilot | |
Operating Pressure Range | 0.25 to 0.7 MPa | 0.25 to 0.7 MPa |
External pilot pressure | - | 0.25 to 0.7 MPa (same as operating pressure) |
Maximum Operating Frequency | 30 times/min | |
Minimum operating frequency | 1 time/week | |
Operating temperature and ambient temperature | -10°C to 50°C (no freezing) | |
Ambient humidity | 20 to 90%RH (no condensation) | |
Manual Operation | None | |
Pilot Exhaust Method | Individual exhaust | |
Lubrication | Not required | |
Mounting Orientation | Free | |
Impact Resistance / Vibration Resistance | 150/30 m/s2 | |
Enclosure | IP65 | |
Operating environment | Indoor | |
B10D(for MTTFd calculation) | 10,000,000 times |
(Unit: mm)
VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X536 / VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP742(R)-5 (D, Y)Z1-04□-□-X536 / VP742(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-S1□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP742(R)-5(D, Y)Z1-04□-S1□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X538 / VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X538 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-□-X538 / VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X538
(Unit: mm)
VP544(R)-5 (D, Y)Z1-03□-S1□-X538 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP744(R)-5 (D, Y)Z1-04□-S1□-X538 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-□□-X555 / VP544(R)-5 (D, Y)Z1-03□-M□□-X555 dimensional drawings
Référence pièce
|
---|
VP542R-5DZ1-03-M-X536 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à commutation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Valeur CV | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Fonctions | Spécifications de commutateur | Spécification de clapet anti-retour | Spécification de papillon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.08 € | 1 | 26 jours | 2 positions, normalement fermé | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Tuyauterie directe | 2.2 | Externe | Borne DIN | Clapet de décharge de pression résiduelle | Connecteur M12 (fabriqué par OMRON) | Sans clapet anti-retour | Accélérateur variable |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Utilisation unique | Nombre de ports | Vanne à 3 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Direct | Caractéristiques | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | Nombre de solénoïdes | Simple |
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Tension | 24VDC | Type d'entraînement | Tiroir type piloté |
Type de joint | Joint souple | Pression nominale(MPa) | 0,25 à 0,7 | Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin et suppresseur de surtension |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne de décharge de pression résiduelle à 3 ports avec détection de la position de la vanne principale (type VP500 / VP700), le numéro d'article est le suivant: VP542R-5DZ1-03-M-X536.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VP542R-5DZ1-03-M-X536.
Configurer
Propriétés de base
Type à port de tuyau
Type
Type à commutation
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Valeur CV
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Fonctions
Spécifications de commutateur
Spécification de clapet anti-retour
Spécification de papillon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VP542-5DZ1-03N-M-X536 |
VP542-5YZ1-03F-M-X536 |
VP542-5YZ1-03F-S1-X536 |
VP542R-5DZ1-03-MA-X536 |
VP542R-5DZ1-03F-M-X536 |
VP542R-5DZ1-03N-M-X536 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à commutation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Valeur CV | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Fonctions | Spécifications de commutateur | Spécification de clapet anti-retour | Spécification de papillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.24 € | 1 | 28 jours | 2 positions, normalement fermé | NPT | 3/8 | Tuyauterie directe | 2.2 | Interne | Borne DIN | Clapet de décharge de pression résiduelle | Connecteur M12 (fabriqué par OMRON) | Sans clapet anti-retour | Accélérateur variable | ||
190.24 € | 1 | 4 jours | 2 positions, normalement fermé | G | 3/8 | Tuyauterie directe | 2.2 | Interne | Borne DIN (EN175301-803) | Clapet de décharge de pression résiduelle | Connecteur M12 (fabriqué par OMRON) | Sans clapet anti-retour | Accélérateur variable | ||
385.44 € | 1 | 26 jours | 2 positions, normalement fermé | G | 3/8 | Tuyauterie directe | 2.2 | Interne | Borne DIN (EN175301-803) | Clapet de décharge de pression résiduelle | Connecteur M12 (Fabriqué par Rockwell Automation) | Sans clapet anti-retour | Accélérateur variable | ||
132.48 € | 1 | 26 jours | 2 positions, normalement fermé | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Tuyauterie directe | 2.2 | Externe | Borne DIN | Clapet de décharge de pression résiduelle | Connecteur M12 (fabriqué par OMRON) | Diamètre extérieur de tube applicable ø6 | Accélérateur variable | ||
190.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 positions, normalement fermé | G | 3/8 | Tuyauterie directe | 2.2 | Externe | Borne DIN | Clapet de décharge de pression résiduelle | Connecteur M12 (fabriqué par OMRON) | Sans clapet anti-retour | Accélérateur variable | ||
190.24 € | 1 | 28 jours | 2 positions, normalement fermé | NPT | 3/8 | Tuyauterie directe | 2.2 | Externe | Borne DIN | Clapet de décharge de pression résiduelle | Connecteur M12 (fabriqué par OMRON) | Sans clapet anti-retour | Accélérateur variable |