Raccord de tuyau PP, raccord résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv., Pièce en T Manchon de raccordement (type SP)

Raccord de tuyau PP, raccord résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv., Pièce en T Manchon de raccordement (type SP)
Pour les clients à la recherche de raccords à simple pression pouvant être utilisés avec de l'eau et des liquides.
[Caractéristiques]
· Pour raccord de tuyau PP (à utiliser avec de l'eau et des liquides).
· Produit à prix raisonnable pouvant réduire les coûts jusqu'à 30%.
· Type résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv..
· En résine PP, adaptée à une utilisation dans les environnements d'hygiène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPPB8-03SP
SPPB10-02SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1

12.89 €

10 14 jours 83/8

14.39 €

10 14 jours 101/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine PP Application Standard / mini / Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du filetage Acier inoxydable spécial (EN 1.4305 équiv.)
Matériau du joint EPDM Montage par vis, raccordement Raccord en T Température de fonctionnement(°C) 0:: 80
Types de vis de raccord 1 R

Assistance technique