ZR, Combinaison de venturis pour le vide à débit élevé (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ZR, Combinaison de venturis pour le vide à débit élevé
A vacuum unit ejector system manufactured by SMC.
[Features]
· Large suction flow rate, suitable when used with large-sized pads or multiple pads.
· Nozzle diameters: ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
· Vacuum unit suitable for workpieces of 0.5 to 5 kg.
· Modular design makes it possible to combine functions as required.
· Safe due to vacuum self-holding function by means of double solenoid valves.
· Compact and lightweight.
· Capable of manifolding.

(i)Remarque

  • CAD data is not available for some models.
  • The product images are representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZR115S1-K25MOZ-F-Q

Référence pièce
ZR115S1-K25MOZ-F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction supplémentaire Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Application Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse Spécifications d'échappement Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge Tension nominale Entrée électrique Témoin / Suppresseur de surtension Manuel Spécifications de sortie Spécifications de l'unité Spécifications du fil de sortie Accessoires Type à commutateur de vide Entrée électrique de commutateur de vide Aiguille de réglage du débit de coupure du vide Marquage CE

374.60 €

1 26 jours Silencieux / Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide-84102Article seul5~ 50631,5mmSilencieux intégréVanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF)24VDCType de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OPas de connecteurSupport A ou BFiltreS/ONonMarquage CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité Forme du port de connexion du port de vide Rc1/8 Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Rc1/8

Vous vous trouvez sur la page de ZR, Combinaison de venturis pour le vide à débit élevé, le numéro d'article est le suivant: ZR115S1-K25MOZ-F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZR115S1-K25MOZ-F-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ZR110S1-K15GZ-DPML-Q
ZR110S1-K15LOZ-E55CN-Q
ZR110S1-K15LZ-F-Q
ZR115S1-K25MOZ-Q
ZR115S1-K25MZ-F-Q
ZR115S2-C35LZ-E55L-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Fonction supplémentaire Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Application Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse Spécifications d'échappement Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge Tension nominale Entrée électrique Témoin / Suppresseur de surtension Manuel Spécifications de sortie Spécifications de l'unité Spécifications du fil de sortie Accessoires Type à commutateur de vide Entrée électrique de commutateur de vide Aiguille de réglage du débit de coupure du vide Marquage CE

592.39 €

1 26 jours Avec affichage à DEL, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux-8453Article seul5~ 50251,0mmSilencieux intégréVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)24VDCType cosse de cordageWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSortie de collecteur ouvert PNP 1Unité SI fixeLongueur de fil de sortie 0.3mSupport A ou BPressostat numérique pour vide (ZSE30A) + filtreFil de sortie avec connecteur (longueur : 2m)NonMarquage CE

524.77 €

1 26 jours Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux-8453Article seul5~ 50251,0mmSilencieux intégréVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)24VDCType de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSortie de collecteur ouvert PNP 1S/OPas de connecteurSupport A ou BPressostat de vide (ZSE2) + filtreSans fil de sortie avec connecteurNonMarquage CE

434.84 €

1 26 jours Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux-8453Article seul5~ 50251,0mmSilencieux intégréVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)24VDCType de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OLongueur de fil de sortie 0.3mSupport A ou BFiltreS/ONonMarquage CE

324.27 €

1 26 jours Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Silencieux-84102Article seul5~ 50631,5mmSilencieux intégréVanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF)24VDCType de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillable--Pas de connecteurSupport A ou BNon-NonMarquage CE

377.06 €

1 26 jours Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux-84102Article seul5~ 50631,5mmSilencieux intégréVanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF)24VDCType de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OLongueur de fil de sortie 0.3mSupport A ou BFiltreS/ONonMarquage CE

438.81 €

1 26 jours Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Support d'élimination du vide / Filtre-84102Article seul5~ 50631,5mmPort d'échappementVanne d'alimentation (N.O.)/vanne de décharge (commun avec vanne d'alimentation)24VDCType de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSortie de collecteur ouvert PNP 1S/OLongueur de fil de sortie 0.3mSupport A ou BPressostat de vide (ZSE2) + filtreType de cosse de cordage / plomb conducteur (longueur: 3 m)NonMarquage CE

Assistance technique