Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZR115S1-K15MZ-ECN-Q
Référence pièce
|
---|
ZR115S1-K15MZ-ECN-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction supplémentaire | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Application | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Spécifications d'échappement | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Tension nominale | Entrée électrique | Témoin / Suppresseur de surtension | Manuel | Spécifications de sortie | Spécifications de l'unité | Spécifications du fil de sortie | Accessoires | Type à commutateur de vide | Entrée électrique de commutateur de vide | Aiguille de réglage du débit de coupure du vide | Marquage CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528.74 € | 1 | 26 jours | Silencieux / Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du vide | -84 | 102 | Article seul | 5~ 50 | 63 | 1,5mm | Silencieux intégré | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type M | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sortie de collecteur ouvert NPN 1 | S/O | Longueur de fil de sortie 0.3m | Support A ou B | Pressostat de vide (ZSE2) + filtre | Sans fil de sortie avec connecteur | Non | Marquage CE |
Loading...
Type | Unité | Forme du port de connexion du port de vide | Rc1/8 | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Rc1/8 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de ZR, Combinaison de venturis pour le vide à débit élevé, le numéro d'article est le suivant: ZR115S1-K15MZ-ECN-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZR115S1-K15MZ-ECN-Q.
Configurer
Propriétés de base
Fonction supplémentaire
Type
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Application
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Spécifications d'échappement
Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge
Tension nominale
Entrée électrique
Témoin / Suppresseur de surtension
Manuel
Spécifications de sortie
Spécifications de l'unité
Spécifications du fil de sortie
Accessoires
Type à commutateur de vide
Entrée électrique de commutateur de vide
Aiguille de réglage du débit de coupure du vide
Marquage CE
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZR110S1-K15GZ-DPML-Q |
ZR110S1-K15LOZ-E55CN-Q |
ZR110S1-K15LZ-F-Q |
ZR115S1-K15MZ-Q |
ZR115S1-K25LOZ-E55CN-Q |
ZR115S1-K25LOZ-F-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction supplémentaire | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Application | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Spécifications d'échappement | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Tension nominale | Entrée électrique | Témoin / Suppresseur de surtension | Manuel | Spécifications de sortie | Spécifications de l'unité | Spécifications du fil de sortie | Accessoires | Type à commutateur de vide | Entrée électrique de commutateur de vide | Aiguille de réglage du débit de coupure du vide | Marquage CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.39 € | 1 | 26 jours | Avec affichage à DEL, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -84 | 53 | Article seul | 5~ 50 | 25 | 1,0mm | Silencieux intégré | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type cosse de cordage | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sortie de collecteur ouvert PNP 1 | Unité SI fixe | Longueur de fil de sortie 0.3m | Support A ou B | Pressostat numérique pour vide (ZSE30A) + filtre | Fil de sortie avec connecteur (longueur : 2m) | Non | Marquage CE | ||
524.77 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -84 | 53 | Article seul | 5~ 50 | 25 | 1,0mm | Silencieux intégré | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sortie de collecteur ouvert PNP 1 | S/O | Pas de connecteur | Support A ou B | Pressostat de vide (ZSE2) + filtre | Sans fil de sortie avec connecteur | Non | Marquage CE | ||
434.84 € | 1 | 26 jours | Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -84 | 53 | Article seul | 5~ 50 | 25 | 1,0mm | Silencieux intégré | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | S/O | S/O | Longueur de fil de sortie 0.3m | Support A ou B | Filtre | S/O | Non | Marquage CE | ||
384.52 € | 1 | 26 jours | Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Silencieux | -84 | 102 | Article seul | 5~ 50 | 63 | 1,5mm | Silencieux intégré | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type M | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | - | - | Longueur de fil de sortie 0.3m | Support A ou B | Non | - | Non | Marquage CE | ||
468.50 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -84 | 102 | Article seul | 5~ 50 | 63 | 1,5mm | Silencieux intégré | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sortie de collecteur ouvert PNP 1 | S/O | Pas de connecteur | Support A ou B | Pressostat de vide (ZSE2) + filtre | Sans fil de sortie avec connecteur | Non | Marquage CE | ||
374.60 € | 1 | 4 jours | Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -84 | 102 | Article seul | 5:50 | 63 | 1,5mm | Silencieux intégré | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | Avec témoin / suppresseur de surtension | Type à poussoir non verrouillable | S/O | S/O | Pas de connecteur | Support A ou B | Filtre | S/O | Non | Marquage CE |