Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZX1101-ECN-Q
ZX1□□□-K15LZ-E□ external appearance
ZX1□□□-K35MZ-E□ external appearance
Vacuum Unit Ejector System ZX Series structural diagram
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Poppet Valve Assembly | - | ZX1-PV-0 |
2 | Vacuum break flow adjusting needle | Stainless steel | ZX1-NA |
3 | Manifold base | Aluminum | - |
4 | Vacuum switch | - | ZSE2 and ZSE3 |
5 | Valve unit | - | ZX1-VA□□□□□□-D-□ |
6 | Interface plate | - | (PV ⇔ PS ⇔ PD) |
7 | Silencer case | - | - |
Note)8 | Filter case | Polycarbonate | - |
Number | Part Name | Material | Part Number |
---|---|---|---|
9 | Air-operated pilot valve | - | Please refer to the catalog. |
10 | Filter element | PVA | ZX1-FE |
11 | Ejector assembly | - | Please refer to the catalog. |
12 | Gasket | - | ZX1-FG |
13 | Silencer element | - | ZX1-SAE |
14 | Gasket set | - | ZX1-PK |
(7 and 13) | Silencer Assembly | - | ZX1-HS2-□ (□ indicates the nozzle diameter) |
15 | Filter Case Assembly | - | ZX1-FK-PC* |
*Component parts
Filter case, filter elements, tension bolts (including o-ring)
(Gasket mentioned in number 12 is not included.)
Note) Cautions when handling the filter case:
1) The case is made of polycarbonate, so do not use with or expose it to the following chemicals: paint thinner, carbon tetrachloride, chloroform, acetic ester, aniline, cyclohexane, trichloroethylene, sulfuric acid, lactic acid, water-soluble cutting oil (alkaline), etc.
2) Do not expose it to direct sunlight.
(Unit: mm)
Dimensional drawing of ZX1□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
Note 1) Remove the plug at the time of external release.
Note 2) Dimensions marked * are for when mounting bracket A and dimensions marked ** are for when mounting spacer 1.
Dimensional drawing of ZX1□□□-F when equipped with filter unit (F)
(Unit: mm)
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
Note) Dimensions marked * are for when mounting bracket A and dimensions marked ** are for when mounting spacer 1.
Dimensions enclosed in [ ] are for AC.
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□-D□□□ with vacuum pressure switch (ZSE3)
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□□-F with filter
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□□ without switch and filter
(Unit: mm)
Dimensional drawing of ZX1□□□-K3□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
Note) Dimensions marked * are for when mounting bracket A and dimensions marked ** are for when mounting spacer 1.
Dimensions enclosed in [ ] are for AC.
Référence pièce
|
---|
ZX1101-ECN-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction supplémentaire | Débit de consommation d'air (l/min) | Application | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Spécifications d'échappement | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Tension nominale | Entrée électrique | Témoin / Suppresseur de surtension | Manuel | Spécifications de sortie | Spécifications du fil de sortie | Accessoires | Type à commutateur de vide | Entrée électrique de commutateur de vide | Aiguille de réglage du débit de coupure du vide | Marquage CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.74 € | 1 | 4 jours | Silencieux / Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide | 46 | Article seul | 5~50 | 22 | 1,0mm | Avec silencieux | Sans vanne d'alimentation / sans clapet de décharge | Sans vanne | - | - | - | Spécifications NPN | Pas de connecteur | Support A | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (connecteur sans fil de sortie) | Non | Marquage CE |
Loading...
Type | Unité | Vide limite(kPa) | -84 | Forme du port de connexion du port de vide | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | M5 |
Vous vous trouvez sur la page de ZX, Venturi individuel, (mm), le numéro d'article est le suivant: ZX1101-ECN-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZX1101-ECN-Q.
Configurer
Propriétés de base
Fonction supplémentaire
Entrée électrique
Témoin / Suppresseur de surtension
Manuel
Type
Débit de consommation d'air(l/min)
Application
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Spécifications d'échappement
Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge
Tension nominale
Spécifications de sortie
Spécifications du fil de sortie
Accessoires
Type à commutateur de vide
Entrée électrique de commutateur de vide
Aiguille de réglage du débit de coupure du vide
Marquage CE
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZX1051-K15H-E-Q |
ZX1051-K15LZ-EC-Q |
ZX1051-K15LZ-ECL-Q |
ZX1101-J15LOZ-ECL |
ZX1101-J15LOZ-Q |
ZX1101-K15GZ-E55CN-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction supplémentaire | Débit de consommation d'air (l/min) | Application | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Spécifications d'échappement | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Tension nominale | Entrée électrique | Témoin / Suppresseur de surtension | Manuel | Spécifications de sortie | Spécifications du fil de sortie | Accessoires | Type à commutateur de vide | Entrée électrique de commutateur de vide | Aiguille de réglage du débit de coupure du vide | Marquage CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.61 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | 13 | Article seul | 5~ 50 | 5 | 0.5mm | Avec silencieux | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type cosse de cordage | Non | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications NPN | Longueur de fil de sortie 0,6 m | Support A | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (longueur du fil de sortie 0,6 m) | Non | Marquage CE | ||
311.66 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | 13 | Article seul | 5~ 50 | 5 | 0.5mm | Avec silencieux | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications NPN | Longueur de fil de sortie 0.3m | Support A | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (longueur du fil de sortie 0.6m) | Non | Marquage CE | ||
314.94 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | 13 | Article seul | 5~ 50 | 5 | 0.5mm | Avec silencieux | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications NPN | Longueur de fil de sortie 0.3m | Support A | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (longueur du fil de sortie 3m) | Non | Marquage CE | ||
277.06 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Support d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | 46 | Article seul | 5~ 50 | 22 | 1,0mm | Avec silencieux | Avec vanne d'alimentation (N.C.) et clapet de décharge | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications NPN | Pas de connecteur | Support A | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (longueur du fil de sortie 3m) | Non | - | ||
150.89 € | 1 | 26 jours | Valves pour génération de vide / Support d'élimination du vide / Silencieux | 46 | Article seul | 5~ 50 | 22 | 1,0mm | Avec silencieux | Avec vanne d'alimentation (N.C.) et clapet de décharge | 24VDC | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | - | Pas de connecteur | Support A | Non | - | Non | Marquage CE | ||
303.35 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | 46 | Article seul | 5~ 50 | 22 | 1,0mm | Avec silencieux | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | 24VDC | Type cosse de cordage | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications PNP | Longueur de fil de sortie 0.3m | Support A | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (connecteur sans fil de sortie) | Non | Marquage CE |