Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZX100-K15LZ-E□ external appearance
Vacuum Pump System structural diagram
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Poppet Valve Assembly | - | ZX1-PV-0 |
2 | Vacuum break flow adjusting needle | Stainless steel | ZX1-NA |
3 | Manifold base | Aluminum | - |
4 | Vacuum switch | - | ZSE2 and ZSE3 |
5 | Valve unit | - | ZX1-VB□□□□□□-D-□ |
6 | Interface plate | - | (PV) / (PS ⇔ PD) |
7 | Spring return | Stainless steel | - |
Note)8 | Filter case | Polycarbonate | - |
Number | Part Name | Material | Part Number |
---|---|---|---|
9 | Pilot valve | - | Please refer to the catalog. |
10 | Filter element | PVA | ZX1-FE |
11 | Gasket | - | ZX1-FG |
12 | Filter Case Assembly | - | ZX1-FK-PC* |
*Component parts
Filter case, filter elements, tension bolts (including o-ring)
(Gasket mentioned in number 11 is not included.)
Note) Cautions when handling the filter case:
1) The case is made of polycarbonate, so do not use with or expose it to the following chemicals: paint thinner, carbon tetrachloride, chloroform, acetic ester, aniline, cyclohexane, trichloroethylene, sulfuric acid, lactic acid, water-soluble cutting oil (alkaline), etc.
2) Do not expose it to direct sunlight.
(Unit: mm)
ZX100-K1□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K1□□□□-D□□ with vacuum pressure switch (ZSE3)
(Unit: mm)
ZX100-K3□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K3□□□□-F with filter unit (F)
(Unit: mm)
With vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K6-F with filter unit (F)
(Unit: mm)
ZX100-K8-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
ZX100-K8-F with filter unit (F)
Dimensions enclosed in [ ] are for AC
Note) Supply/release valve combinations K5, K6 and J3.
The supply and release valves of this product have been designed to operate using the pressure from the pilot pressure supply (PS) port. The pressure supplied to the pilot supply ports for supply and release (PA and PB) should be as high as or higher than the pressure of the pilot supply port (PS) and as low as or lower than 0.6 MPa.
Référence pièce
|
---|
ZX100-K15LOZ-E55CN-Q |
ZX100-K15LOZ-F-Q |
ZX100-K15LOZB-ECL-Q |
ZX100-K15LZ-EC-Q |
ZX100-K35GS-F |
ZX100-K35GZ-E55-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction supplémentaire | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Entrée électrique | Témoin / Suppresseur de surtension | Manuel | Spécifications de sortie | Spécifications du fil de sortie | Type à commutateur de vide | Entrée électrique de commutateur de vide | Marquage CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.85 € | 1 | 4 jours | Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du vide | 5~50 | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | Avec témoin / suppresseur de surtension | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications PNP | Pas de connecteur | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (connecteur sans fil de sortie) | Marquage CE | ||
177.40 € | 1 | 26 jours | Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide | 5~50 | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | Avec témoin / suppresseur de surtension | Type à poussoir non verrouillable | - | Pas de connecteur | Filtre d'aspiration uniquement | - | Marquage CE | ||
270.44 € | 1 | 26 jours | Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du vide | 5~ 50 | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à fente verrouillable | Spécifications NPN | Pas de connecteur | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (longueur du fil de sortie 3m) | Marquage CE | ||
270.94 € | 1 | 26 jours | Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du vide | 5~ 50 | Vanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications NPN | Longueur de fil de sortie 0.3m | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (longueur du fil de sortie 0.6m) | Marquage CE | ||
216.66 € | 1 | 26 jours | Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide | 5~ 50 | Avec vanne d'alimentation (N.O.) et clapet de décharge (N.C.) | Type cosse de cordage | Avec suppresseur de surtension | Type à poussoir non verrouillable | - | Longueur de fil de sortie 0.3m | Suction filter only | - | - | ||
312.92 € | 1 | 26 jours | Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du vide | 5~ 50 | Avec vanne d'alimentation (N.O.) et clapet de décharge (N.C.) | Type cosse de cordage | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Spécifications PNP | Longueur de fil de sortie 0.3m | Pressostat de vide (usage général) (ZSE2) + filtre d'aspiration | Type de connecteur (longueur du fil de sortie 0,6 m) | Marquage CE |
Loading...
Type | Unité | Forme du port de connexion du port de vide | M5 | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Article seul | Tension nominale | 24VDC | Accessoires | Support A |
Aiguille de réglage du débit de coupure du vide | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fonction supplémentaire
Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge
Entrée électrique
Témoin / Suppresseur de surtension
Manuel
Spécifications de sortie
Spécifications du fil de sortie
Type à commutateur de vide
Entrée électrique de commutateur de vide
Marquage CE
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles