Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrée électrique | Tension nominale d'électrovanne | Marquage CE | Type de vanne | Capacité du réservoir d'air de décharge (cm3) | Nombre de postes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.82 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 1 poste | ||
119.82 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type M | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 1 poste | ||
119.81 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 12 V DC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 1 poste | ||
205.58 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 2 postes | ||
205.58 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 12 V DC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 2 postes | ||
291.35 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 3 postes | ||
370.15 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 4 postes | ||
547.81 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 6 postes | ||
719.26 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 0.8 | 8 postes | ||
123.77 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | Marquage CE | N.C. Spécifications | 0.8 | 1 poste | ||
125.16 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | Marquage CE | N.C. Spécifications | 3.2 | 1 poste | ||
215.61 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | Marquage CE | N.C. Spécifications | 3.2 | 2 postes | ||
305.95 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | Marquage CE | N.C. Spécifications | 3.2 | 3 postes | ||
207.52 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type M | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 3.2 | 2 postes | ||
293.40 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 3.2 | 3 postes | ||
395.76 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | Marquage CE | N.O. Spécifications | 3.2 | 4 postes | ||
380.02 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type M | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 3.2 | 4 postes | ||
551.84 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 3.2 | 6 postes | ||
576.15 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | Marquage CE | N.O. Spécifications | 3.2 | 6 postes | ||
724.32 € | 1 | 26 jours | Connecteur de prise de type L | 24VDC | - | N.O. Spécifications | 3.2 | 8 postes |
Loading...
Type | Unité | Fonction supplémentaire | Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide | Forme du port de connexion du port de vide | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | M5 | Application | Collecteur | Débit d'aspiration(l/min) | 16 |
Témoin / Suppresseur de surtension | With light/surge voltage suppressor | Nombre d'espaces | Sans suppression |
Configurer
Propriétés de base
Entrée électrique
Tension nominale d'électrovanne
Marquage CE
Type de vanne
Capacité du réservoir d'air de décharge(cm3)
Nombre de postes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles