Vanne à bille en acier inoxydable, série 10 (Numéros de référence)

Vanne à bille en acier inoxydable, série 10
[Caractéristiques]
· Une Vanne de coupure en Acier inoxydable pour les tuyauteries de gaz chimiques et mixtes.
· Un Matériau EN 1.4401 Equiv. (*) est utilisé pour les profilés métalliques qui entrent en contact avec les liquides.
 * EN 1.4401 Equiv. ou CF8M
· Structuré de manière à ce que la tige de fixation de la poignée ne se détache pas du Corps de meuble.
· Peut être monté dans n'importe quelle direction.
· Tous les Composants utilisés ont des spécifications sans huile.
Type à alésage réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSBVF10-02
NSBVF10-03
NSBVF10-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

30.83 €

1 13 jours 1/4B1/4B

34.13 €

1 5 jours 3/8B3/8B

41.30 €

1 5 jours 1/2B1/2B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Produit chimique
Type à clapet à bille Type à alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc (R) Côté commande, type de connexion Rc (R)
Forme de la poignée LEVIER Garniture du corps Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -29:: 232
Méthode de fonctionnement Type manuel

Assistance technique