Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP3 Series flat type external appearance
For suctioning general workpieces. For suctioning workpieces that are flat, not deformed, etc.
ZP3 Series flat type with groove external appearance
For workpieces that deform easily. For reliable release of workpieces.
ZP3 Series bellows type external appearance
For workpieces with inclined surfaces (for suctioning).
(Unit: mm)
ZP3-015U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-02U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-035U dimensional drawing
Weight: 0.1 g
(Unit: mm)
ZP3-04UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-06UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-08UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
Référence pièce
|
---|
ZP3-T015UGS-A3 |
ZP3-T015US-A3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | Diamètre de tube de raccord cannelé (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.5 | M3 | - | - | Filetage mâle M3 x 0,5 | Avec adaptateur | Type vertical sens | - | ||
6.60 € | 1 | 6 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.5 | M3 | - | - | Filetage mâle M3 x 0,5 | Avec adaptateur | Type vertical sens | - |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Spécifications de tampon
Course de tampon(mm)
Diamètre de tube de raccord cannelé(ø)
Type
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles