Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP3-Y015US-B3-U4
ZP3 Series flat type external appearance
For suctioning general workpieces. For suctioning workpieces that are flat, not deformed, etc.
ZP3 Series flat type with groove external appearance
For workpieces that deform easily. For reliable release of workpieces.
ZP3 Series bellows type external appearance
For workpieces with inclined surfaces (for suctioning).
(Unit: mm)
ZP3-015U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-02U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-035U dimensional drawing
Weight: 0.1 g
(Unit: mm)
ZP3-04UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-06UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-08UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
Référence pièce
|
---|
ZP3-Y015US-B3-U4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | Diamètre de tube de raccord cannelé (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 7 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Coupleurs crénelés | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.5 | - | - | - | Filetage femelle (M3 x 0,5) | Avec adaptateur | Direction latérale | 4 |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Vous vous trouvez sur la page de ZP3-*U / UM, Ventouse compacte, le numéro d'article est le suivant: ZP3-Y015US-B3-U4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP3-Y015US-B3-U4.
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Spécifications de tampon
Course de tampon(mm)
Type
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Diamètre de tube de raccord cannelé(ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZP3-015UN |
ZP3-015US |
ZP3-015UU |
ZP3-Y015UU-B3-04 |
ZP3-Y015UU-B3-U4 |
ZP3-Y02UGN-B3-04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | Diamètre de tube de raccord cannelé (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 6 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.11 € | 10 | 6 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.03 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | Accouplement à simple effet | Standard | 1.5 | ø 4 | - | - | Filetage femelle (M3 x 0,5) | Avec adaptateur | Direction latérale | - | ||
9.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | Coupleurs crénelés | Standard | 1.5 | - | - | - | Filetage femelle (M3 x 0,5) | Avec adaptateur | Direction latérale | 4 | ||
11.19 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant à l'huile / Diffusion statique | 2 | ø 4 | - | - | Filetage femelle (M3 x 0,5) | Avec adaptateur | Direction latérale | - |