ZP3-*U / UM, Ventouse compacte (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ZP3-*U / UM, Ventouse compacte

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Reduced overall length
· Space saving
· Pad diameter ø1.5 added
· Improved detachability
· Removal prevention mechanism
· Improved distinguishing method
· Equipped with pilot for easy installation and reproducibility

(i)Remarque

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZP3-Y16BNJB20-06

Compact Pad ZP3 Series Specifications

ZP3 Series flat type external appearance

ZP3 Series flat type external appearance

For suctioning general workpieces. For suctioning workpieces that are flat, not deformed, etc.

ZP3 Series flat type with groove external appearance

ZP3 Series flat type with groove external appearance

For workpieces that deform easily. For reliable release of workpieces.

ZP3 Series bellows type external appearance

ZP3 Series bellows type external appearance

For workpieces with inclined surfaces (for suctioning).

Drawing

Flat Type

 

(Unit: mm)

 

ZP3-015U□ dimensional drawing

ZP3-015U□ dimensional drawing

Weight: 0.1 g

ZP3-02U□ dimensional drawing

ZP3-02U□ dimensional drawing

Weight: 0.1 g

ZP3-035U dimensional drawing

ZP3-035U dimensional drawing

Weight: 0.1 g

Flat type with groove dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP3-04UM□ dimensional drawing

ZP3-04UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

ZP3-06UM□ dimensional drawing

ZP3-06UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

ZP3-08UM□ dimensional drawing

ZP3-08UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

Notes

  • *The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
ZP3-Y16BNJB20-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Spécifications de tampon Course de tampon
(mm)
Vis de connexion de montage Type Direction de sortie de vide Diamètre de tube de raccord cannelé
(ø)

37.55 €

1 7 jours Standard / Jeu de supportsSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRAccouplement à simple effetStandard / Résistant à l'huile16ø6Sans whirl-stop, avec douille20-Avec tamponDirection latérale-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type encastré Matériau Groupe de caoutchouc

Vous vous trouvez sur la page de ZP3-*U / UM, Ventouse compacte, le numéro d'article est le suivant: ZP3-Y16BNJB20-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP3-Y16BNJB20-06.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ZP3-015UN
ZP3-015US
ZP3-015UU
ZP3-Y16BNK10-06
ZP3-Y16BNK20-06
ZP3-Y16BNK20-B5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Spécifications de tampon Course de tampon
(mm)
Vis de connexion de montage Type Direction de sortie de vide Diamètre de tube de raccord cannelé
(ø)

2.89 €

10 6 jours Standard / Tampon uniquement[Autres] Type plat[Caoutchouc nitrile] NBR-Standard / Résistant à l'huile1.5-------

3.11 €

10 6 jours Standard / Tampon uniquement[Autres] Type plat[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone-Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur1.5-------

3.82 €

10 26 jours Standard / Tampon uniquement[Autres] Type platCaoutchouc uréthane-Standard1.5-------

48.34 €

1 6 jours Standard / Jeu de supportsSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRAccouplement à simple effetStandard / Résistant à l'huile16ø6Avec arrêt de tourbillon10-Avec tamponDirection latérale-

50.27 €

1 7 jours Standard / Jeu de supportsSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRAccouplement à simple effetStandard / Résistant à l'huile16ø6Avec arrêt de tourbillon20-Avec tamponDirection latérale-

48.52 €

1 6 jours Standard / Jeu de supportsSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRFiletage femelleStandard / Résistant à l'huile16M5Avec arrêt de tourbillon20-Avec tamponDirection latérale-

Assistance technique