Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP3E-TF32UMN-AL6
Référence pièce
|
---|
ZP3E-TF32UMN-AL6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | Plaque | Détails de filetage mâle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | 26 jours | Pivotant / Jeu de supports | [Autres] Plat, avec rainure | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Standard / Résistant à l'huile | 32 | M6 | - | - | Filetage mâle M6 x 1 | Avec adaptateur | Type vertical sens | - | Pour montage direct |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ventouse, modèle plat avec gorge / Type soufflet avec gorge série ZP3E, le numéro d'article est le suivant: ZP3E-TF32UMN-AL6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP3E-TF32UMN-AL6.
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Spécifications de tampon
Course de tampon(mm)
Plaque
Type
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Détails de filetage mâle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZP3E-100BMN |
ZP3E-100BMN-P |
ZP3E-100BMS |
ZP3E-TF32UMNJB10 |
ZP3E-TF32UMNJB30 |
ZP3E-TF32UMNJB50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | Plaque | Détails de filetage mâle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | 7 jours | Standard / Tampon uniquement | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 100 | - | - | - | - | Unité de tampon | - | Sans loquet | - | ||
24.35 € | 1 | 6 jours | Standard / Tampon uniquement | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 100 | - | - | - | - | Unité de tampon | - | Avec plaque | - | ||
36.89 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Soufflets | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 100 | - | - | - | - | Unité de tampon | - | Sans loquet | - | ||
63.15 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | [Autres] Plat, avec rainure | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Standard / Résistant à l'huile | 32 | Rc 1/8 | Sans whirl-stop, avec douille | 10 | - | Avec tampon | Type vertical sens | - | - | ||
65.44 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | [Autres] Plat, avec rainure | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Standard / Résistant à l'huile | 32 | Rc 1/8 | Sans whirl-stop, avec douille | 30 | - | Avec tampon | Type vertical sens | - | - | ||
67.74 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | [Autres] Plat, avec rainure | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Standard / Résistant à l'huile | 32 | Rc 1/8 | Sans whirl-stop, avec douille | 50 | - | Avec tampon | Type vertical sens | - | - |