Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZP3E-T50UMU-AL14 |
ZP3E-TF50UMU-AL14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | Plaque | Détails de filetage mâle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.52 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Plat, avec rainure | Caoutchouc uréthane | Filetages | Standard | 50 | M14 | - | - | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur | Type vertical sens | - | Pour connexion de flexible | ||
48.06 € | 1 | 26 jours | Pivotant / Jeu de supports | [Autres] Plat, avec rainure | Caoutchouc uréthane | Filetages | Standard | 50 | M14 | - | - | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur | Type vertical sens | - | Pour connexion de flexible |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Spécifications de tampon
Course de tampon(mm)
Plaque
Type
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Détails de filetage mâle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles