Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZP3E-T50BMCLJB30 |
ZP3E-T50BMNJB30 |
ZP3E-TF50BMNJB30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | Plaque | Détails de filetage mâle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.81 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR non marquant | Rc | Standard / Résistant à l'huile | 50 | Rc 1/8 | Sans whirl-stop, avec douille | 30 | - | Avec tampon | Type vertical sens | - | - | ||
63.11 € | 1 | 6 jours | Standard / Jeu de supports | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Standard / Résistant à l'huile | 50 | Rc 1/8 | Sans whirl-stop, avec douille | 30 | - | Avec tampon | Type vertical sens | - | - | ||
69.48 € | 1 | 26 jours | Pivotant / Jeu de supports | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Standard / Résistant à l'huile | 50 | Rc 1/8 | Sans whirl-stop, avec douille | 30 | - | Avec tampon | Type vertical sens | - | - |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Vis de connexion de montage
Plaque
Détails de filetage mâle
Type
Type à tampon
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Spécifications de tampon
Course de tampon(mm)
Type
Direction de sortie de vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles