Ventouse, modèle plat avec gorge / Type soufflet avec gorge série ZP3E (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Ventouse, modèle plat avec gorge / Type soufflet avec gorge série ZP3E
Une ventouse avec une stabilité améliorée de la position d'aspiration et une facilité de retrait.
[Caractéristiques]
· Modèle plat avec gorge et type soufflet avec gorge.
· Meilleure stabilité de la position d'aspiration et facilité de retrait. Dispose d'une rainure sur la surface d'aspiration qui sécurise l'espace interne.
· Nombre réduit de vis de montage.
· Convient pour une utilisation avec des pièces sur lesquelles il ne faut pas laisser de marques d'aspiration.
· Le tampon et les pièces métal peuvent être séparés et éliminés séparément.
· Suivi amélioré de la courbure de la pièce.
· Plaquette de type rotule allégée.
· Convient pour les pièces à grands débits d'aspiration et les pompes Soufflante à vide à forte aspiration.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZP3E-T63BMNJB50
ZP3E-TF63BMNJB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Spécifications de tampon Course de tampon
(mm)
Vis de connexion de montage Type Direction de sortie de vide Plaque Détails de filetage mâle

77.61 €

1 6 jours Standard / Jeu de supportsSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcStandard / Résistant à l'huile63Rc 1/8Sans whirl-stop, avec douille50-Avec tamponType vertical sens--

95.56 €

1 26 jours Pivotant / Jeu de supportsSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcStandard / Résistant à l'huile63Rc 1/8Sans whirl-stop, avec douille50-Avec tamponType vertical sens--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type encastré Matériau Groupe de caoutchouc

Assistance technique