Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Short-Type Pad (MU Flat Type) external appearance
Short-Type Pad (MU Flat Type) with Adapter external appearance
(Unit: mm)
ZP2-B02MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B035MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B06MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B08MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB02MU□-A3 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB035MU□-A3 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB06MU□-H5 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB08MU□-H5 dimensional drawing
Pad Diameter | Blast Specifications |
---|---|
ø2 mm | ● |
ø3.5 mm | ● |
ø4 mm | ● |
ø5 mm | ● |
ø6 mm | ● |
ø8 mm | ● |
ø10 mm | ● |
ø1 mm | ● |
Référence pièce
|
---|
ZP2-TB15MUGN-B5 |
ZP2-TB15MUN-B5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 15 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
8.11 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | Standard / Résistant à l'huile | 15 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | - | Avec adaptateur | Type vertical sens |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Modèles compatibles
Type
Méthode de montage
Matériau
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles