ZP2-*MU / EU / AU, Ventouse pour le vide, Court (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ZP2-*MU / EU / AU, Ventouse pour le vide, Court
Space-saving in the height direction

(i)Remarque

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Short-Type Pad (MU Flat Type) ZP2 Series Specifications

Short-Type Pad (MU Flat Type) external appearance

Short-Type Pad (MU Flat Type) external appearance

Short-Type Pad (MU Flat Type) with Adapter external appearance

Short-Type Pad (MU Flat Type) with Adapter external appearance

Drawing / Pad Single Unit

 

(Unit: mm)

 

ZP2-B02MU□ dimensional drawing

ZP2-B02MU□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-B035MU□ dimensional drawing

ZP2-B035MU□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-B06MU□ dimensional drawing

ZP2-B06MU□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-B08MU□ dimensional drawing

ZP2-B08MU□ dimensional drawing

Drawing / With Adapter

 

(Unit: mm)

 

ZP2-TB02MU□-A3 dimensional drawing

ZP2-TB02MU□-A3 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-TB035MU□-A3 dimensional drawing

ZP2-TB035MU□-A3 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-TB06MU□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB06MU□-H5 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-TB08MU□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB08MU□-H5 dimensional drawing

Pad Diameter

Pad Diameter Blast Specifications
ø2 mm
ø3.5 mm
ø4 mm
ø5 mm
ø6 mm
ø8 mm
ø10 mm
ø1 mm

Notes

  • *The product images may be representative images only.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
ZP2-TB02MUGS-A3
ZP2-TB02MUS-A3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Méthode de montage Matériau Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Vis de connexion de montage Modèles compatibles Type Direction de sortie de vide

7.40 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Autres] Type platType encastréGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletagesStandard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur2M3Filetage mâle M3 x 0,5-Avec adaptateurType vertical sens

7.32 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Autres] Type platType encastréGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletagesStandard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur2M3Filetage mâle M3 x 0,5-Avec adaptateurType vertical sens

Loading...

  1. 1

Assistance technique