Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP2-TB06MUU-B5
Short-Type Pad (MU Flat Type) external appearance
Short-Type Pad (MU Flat Type) with Adapter external appearance
(Unit: mm)
ZP2-B02MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B035MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B06MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-B08MU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB02MU□-A3 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB035MU□-A3 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB06MU□-H5 dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB08MU□-H5 dimensional drawing
Pad Diameter | Blast Specifications |
---|---|
ø2 mm | ● |
ø3.5 mm | ● |
ø4 mm | ● |
ø5 mm | ● |
ø6 mm | ● |
ø8 mm | ● |
ø10 mm | ● |
ø1 mm | ● |
Référence pièce
|
---|
ZP2-TB06MUU-B5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetage femelle | Standard | 6 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | - | Avec adaptateur | Type vertical sens |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ZP2-*MU / EU / AU, Ventouse pour le vide, Court, le numéro d'article est le suivant: ZP2-TB06MUU-B5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP2-TB06MUU-B5.
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Modèles compatibles
Type
Méthode de montage
Matériau
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZP2-B02MUN |
ZP2-B02MUS |
ZP2-B02MUU |
ZP2-TB06MUU-H5 |
ZP2-TB08MUF-B5 |
ZP2-TB08MUF-H5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | ||
3.24 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | ||
3.84 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | ||
8.47 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetages | Standard | 6 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
8.60 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | Standard / Résistant aux produits chimiques / Résistant à la chaleur | 8 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
9.18 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Standard / Résistant aux produits chimiques / Résistant à la chaleur | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens |