Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nozzle Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance
Nozzle Pad ZP2 Series (With Adapter) external appearance
Example of suctioned transport of small components
(Unit: mm)
Adapter mounting part dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-08AN□ dimensional drawing
ZP2-11AN□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-T08AN□-A5 dimensional drawing
ZP2-T11AN□-A5 dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
ZP2-T08ANGN-A5 |
ZP2-T08ANN-A5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
8.23 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Résistant à l'huile | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Modèles compatibles
Type
Méthode de montage
Matériau
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles