ZP2-**AN, Ventouse pour le vide, Buse (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ZP2-**AN, Ventouse pour le vide, Buse
Suction pads for suctioned transport of small components such as C-chips.
[Features]
· Type: nozzle type.
· Single unit and unit with adapter available.
· Pad diameter: 0.8 mm, 1.1 mm.
· Pad material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, conductive NBR, conductive silicone rubber.
· Vacuum entry direction (with adapter): vertical.
· Mounting connection screw diameter (with adapter): M5 × 0.8.

(i)Remarque

  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Nozzle Pad ZP2 Series Specifications

Nozzle Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance

Nozzle Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance

Nozzle Pad ZP2 Series (With Adapter) external appearance

Nozzle Pad ZP2 Series (With Adapter) external appearance

Example of suctioned transport of small components

Example of suctioned transport of small components

 

(Unit: mm)

 

Adapter mounting part dimensional drawing

Adapter mounting part dimensional drawing

  • If manufacturing a custom adapter, refer to the dimensions detailed above.
  • The rounded sections must be smooth with no edges.
  • Refer to the manufacturer's catalog for ZP2 Series-compatible adapters.

Pad single unit drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-08AN□ dimensional drawing

ZP2-08AN□ dimensional drawing

ZP2-11AN□ dimensional drawing

ZP2-11AN□ dimensional drawing

Type with adapter drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-T08AN□-A5 dimensional drawing

ZP2-T08AN□-A5 dimensional drawing

ZP2-T11AN□-A5 dimensional drawing

ZP2-T11AN□-A5 dimensional drawing

Référence pièce
ZP2-T08ANGS-A5
ZP2-T08ANS-A5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Méthode de montage Matériau Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Vis de connexion de montage Modèles compatibles Type

9.16 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Autres] Type buseType à insérerGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur0.8M5Filetage mâle M5 x 0,8-Avec adaptateur

8.94 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Autres] Type buseType à insérerGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletagesRésistant au froid / Résistant à la chaleur0.8M5Filetage mâle M5 x 0,8-Avec adaptateur

Loading...

  1. 1

Assistance technique