Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP2-T4010WUK10-B5
(Unit: mm)
Pad single unit external appearance
ZP2-□W□ dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-3507W□ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-4010W□ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-5010W□ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-6010W□ | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With adapter (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□K□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□K□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□K□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□K□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□K□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
Without buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□-04/06-A5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□K□-04/06 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-R3507W□K□-■ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-R4010W□K□-■ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-R5010W□K□-■ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-R6010W□K□-■ | 6 | 7 | 11 |
Symbol | Size |
---|---|
3507 | 3.5 ×; 7 |
4010 | 4 ×; 10 |
5010 | 5 ×; 10 |
6010 | 6 ×; 10 |
4020 | 4 ×; 20 |
5020 | 5 ×; 20 |
6020 | 6 ×; 20 |
8020 | 8 ×; 20 |
4030 | 4 ×; 30 |
5030 | 5 ×; 30 |
6030 | 6 ×; 30 |
8030 | 8 ×; 30 |
Stroke (mm) | 10, 20, 30, 40, 50 | |
---|---|---|
Spring Reaction Force | At 0 stroke | 1.0 N |
At full stroke | 3.0 N | |
Nut Tightening Torque | 2.5 to 3.5 N·m |
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
|
---|
ZP2-T4010WUK10-B5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | Taille de patin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.48 € | 1 | 26 jours | Standard | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetage femelle | - | M5 | - | 10 | - | - | Avec tampon | Type vertical sens | 4 × 10 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ZP2-**W, Ventouse pour le vide, Ovale, le numéro d'article est le suivant: ZP2-T4010WUK10-B5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP2-T4010WUK10-B5.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Spécifications de tampon
Vis de connexion de montage
Modèles compatibles
Type
Type à tampon
Type à tampon
Méthode de montage
Matériau
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Course de tampon(mm)
Type
Direction de sortie de vide
Taille de patin
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZP2-3507WN |
ZP2-3507WS |
ZP2-3507WU |
ZP2-T4010WUK20-B5 |
ZP2-T4020WF-B5 |
ZP2-T4020WFK10-B5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | Taille de patin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | - | - | - | - | - | Unité de tampon | - | 3.5 × 7 | ||
3.32 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | - | - | - | - | - | Unité de tampon | - | 3.5 × 7 | ||
4.03 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | - | - | - | - | - | - | Unité de tampon | - | 3.5 × 7 | ||
58.23 € | 1 | 26 jours | Standard | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetage femelle | - | M5 | - | 20 | - | - | Avec tampon | Type vertical sens | 4 × 10 | ||
13.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | Résistant aux produits chimiques / Résistant à la chaleur | M5 | - | - | - | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | 4 × 20 | ||
53.81 € | 1 | 26 jours | Standard | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | Résistant aux produits chimiques / Résistant à la chaleur | M5 | - | 10 | - | - | Avec tampon | Type vertical sens | 4 × 20 |