Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
(Unit: mm)
Pad single unit external appearance
ZP2-□W□ dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-3507W□ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-4010W□ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-5010W□ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-6010W□ | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With adapter (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□K□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□K□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□K□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□K□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□K□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
Without buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□-04/06-A5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□K□-04/06 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-R3507W□K□-■ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-R4010W□K□-■ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-R5010W□K□-■ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-R6010W□K□-■ | 6 | 7 | 11 |
Symbol | Size |
---|---|
3507 | 3.5 ×; 7 |
4010 | 4 ×; 10 |
5010 | 5 ×; 10 |
6010 | 6 ×; 10 |
4020 | 4 ×; 20 |
5020 | 5 ×; 20 |
6020 | 6 ×; 20 |
8020 | 8 ×; 20 |
4030 | 4 ×; 30 |
5030 | 5 ×; 30 |
6030 | 6 ×; 30 |
8030 | 8 ×; 30 |
Stroke (mm) | 10, 20, 30, 40, 50 | |
---|---|---|
Spring Reaction Force | At 0 stroke | 1.0 N |
At full stroke | 3.0 N | |
Nut Tightening Torque | 2.5 to 3.5 N·m |
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
|
---|
ZP2-T5030WGNK10-B5 |
ZP2-T5030WNK10-B5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | Taille de patin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.48 € | 1 | 26 jours | Standard | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | Diffusion statique / Résistant à l'huile | M5 | - | 10 | - | - | Avec tampon | Type vertical sens | 5 × 30 | ||
48.68 € | 1 | 26 jours | Standard | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | Résistant à l'huile | M5 | - | 10 | - | - | Avec tampon | Type vertical sens | 5 × 30 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Spécifications de tampon
Vis de connexion de montage
Modèles compatibles
Type
Type à tampon
Type à tampon
Méthode de montage
Matériau
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Course de tampon(mm)
Type
Direction de sortie de vide
Taille de patin
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles