Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
(Unit: mm)
Pad single unit external appearance
ZP2-□W□ dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-3507W□ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-4010W□ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-5010W□ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-6010W□ | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With adapter (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□K□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□K□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□K□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□K□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□K□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
Without buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□-04/06-A5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□K□-04/06 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-R3507W□K□-■ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-R4010W□K□-■ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-R5010W□K□-■ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-R6010W□K□-■ | 6 | 7 | 11 |
Symbol | Size |
---|---|
3507 | 3.5 ×; 7 |
4010 | 4 ×; 10 |
5010 | 5 ×; 10 |
6010 | 6 ×; 10 |
4020 | 4 ×; 20 |
5020 | 5 ×; 20 |
6020 | 6 ×; 20 |
8020 | 8 ×; 20 |
4030 | 4 ×; 30 |
5030 | 5 ×; 30 |
6030 | 6 ×; 30 |
8030 | 8 ×; 30 |
Stroke (mm) | 10, 20, 30, 40, 50 | |
---|---|---|
Spring Reaction Force | At 0 stroke | 1.0 N |
At full stroke | 3.0 N | |
Nut Tightening Torque | 2.5 to 3.5 N·m |
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
|
---|
ZP2-R3507WGNK10-06 |
ZP2-R3507WNK10-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | Taille de patin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.73 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Accouplement à simple effet | Diffusion statique / Résistant à l'huile | ø6 | Avec arrêt de tourbillon | 10 | - | - | Avec tampon | Direction latérale | 3.5 × 7 | ||
53.61 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | Forme ovale | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Accouplement à simple effet | Résistant à l'huile | ø6 | Avec arrêt de tourbillon | 10 | - | - | Avec tampon | Direction latérale | 3.5 × 7 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Vis de connexion de montage
Modèles compatibles
Type
Type à tampon
Méthode de montage
Matériau
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Spécifications de tampon
Course de tampon(mm)
Type
Direction de sortie de vide
Taille de patin
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles