Tampon avec tampon cannelé à billes (série ZP2 / modèle plat)

Tampon avec tampon cannelé à billes (série ZP2 / modèle plat)
Une ventouse qui utilise un guide cannelé à billes pour le tampon.
[Caractéristiques]
· Forme: appartement.
· Direction de l'orifice d'entrée du vide: verticale.
· Coup de tampon: 6 mm.
· Spécification du tampon: cannelure à billes.
· Matériau du coussinet: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d’uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZP2-T02UFS6
ZP2-T02UGNS6
ZP2-T02UGSS6
ZP2-T02UNS6
ZP2-T02USS6
ZP2-T02UUS6
ZP2-T04UFS6
ZP2-T04UGNS6
ZP2-T04UGSS6
ZP2-T04UNS6
ZP2-T04USS6
ZP2-T04UUS6
ZP2-T06UFS6
ZP2-T06UGNS6
ZP2-T06UGSS6
ZP2-T06UNS6
ZP2-T06USS6
ZP2-T06UUS6
ZP2-T08UFS6
ZP2-T08UGNS6
ZP2-T08UGSS6
ZP2-T08UNS6
ZP2-T08USS6
ZP2-T08UUS6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)

307.55 €

1 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques2

306.18 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile2

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur2

306.03 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile2

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur2

306.98 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane-2

307.55 €

1 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques4

306.18 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile4

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur4

306.03 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile4

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur4

306.98 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane-4

307.55 €

1 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques6

306.18 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile6

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur6

306.03 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile6

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur6

306.98 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane-6

307.55 €

1 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques8

306.18 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile8

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur8

306.03 €

1 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile8

306.27 €

1 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur8

306.98 €

1 26 jours Caoutchouc uréthane-8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Type plat Méthode de montage Type encastré
Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Filetage femelle Diamètre du filetage de port d'entrée de vide M5
Spécifications de tampon Cannelure à billes Course de tampon(mm) 6 Type Avec tampon
Direction de sortie de vide Type vertical sens

Assistance technique