Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZP2-04SGC |
ZP2-06SGC |
ZP2-10SGC |
ZP2-15SGC |
ZP2-T04SGC-B3 |
ZP2-T06SGC-A5 |
ZP2-T06SGC-B5 |
ZP2-T08SGC-A5 |
ZP2-T08SGC-B5 |
ZP2-T10SGC-B5 |
ZP2-T15SGC-A5 |
ZP2-T15SGC-B5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Port de sortie du vide | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Type | Direction de sortie de vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | - | 4 | - | - | Unité de tampon | - | ||
2.90 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | - | 6 | - | - | Unité de tampon | - | ||
3.13 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | - | 10 | - | - | Unité de tampon | - | ||
3.13 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | - | 15 | - | - | Unité de tampon | - | ||
7.55 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetage femelle | 4 | M3 | Filetage femelle (M3 x 0,5) | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
8.11 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetages | 6 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
7.55 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetage femelle | 6 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
8.11 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetages | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
7.55 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetage femelle | 8 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
8.35 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetage femelle | 10 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
8.94 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetages | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | Avec adaptateur | Type vertical sens | ||
8.35 € | 1 | 98 jours | Jeu de supports | Filetage femelle | 15 | M5 | Filetage femelle (M5 x 0,8) | Avec adaptateur | Type vertical sens |
Loading...
Type à tampon | Éponge | Méthode de montage | Type à insérer | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc chloroprène conducteur (CR) | Environnement de fonctionnement | Diffusion statique / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques |
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Direction de sortie de vide
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles