Garniture à rotule pour charges lourdes série ZP2 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Garniture à rotule pour charges lourdes série ZP2
Convient pour l'aspiration sur des pièces inclinées

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails sur les types de tonalités.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZP2-TF125HBNJB25

Référence pièce
ZP2-TF125HBNJB25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Spécifications de tampon Course de tampon
(mm)
Type Direction de sortie de vide

137.31 €

1 26 jours Pivotant / Jeu de supportsSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcRésistant à l'huile1251/8Tournant, avec douille, Matériau: laiton25Avec tamponType vertical sens

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type à fixation Matériau Groupe de caoutchouc

Vous vous trouvez sur la page de Garniture à rotule pour charges lourdes série ZP2, le numéro d'article est le suivant: ZP2-TF125HBNJB25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP2-TF125HBNJB25.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ZP2-TF100HBNJB100
ZP2-TF100HBNJB25
ZP2-TF100HBNJB50
ZP2-TF125HBNJB50
ZP2-TF125HBNJF75
ZP2-TF125HBS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Spécifications de tampon Course de tampon
(mm)
Type Direction de sortie de vide

144.81 €

1 26 jours Jeu de supports / PivotantSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcRésistant à l'huile1001/8Tournant, avec douille, Matériau: laiton100Avec tamponType vertical sens

132.81 €

1 26 jours Jeu de supports / PivotantSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcRésistant à l'huile1001/8Tournant, avec douille, Matériau: laiton25Avec tamponType vertical sens

136.56 €

1 26 jours Jeu de supports / PivotantSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcRésistant à l'huile1001/8Tournant, avec douille, Matériau: laiton50Avec tamponType vertical sens

141.06 €

1 26 jours Jeu de supports / PivotantSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcRésistant à l'huile1251/8Tournant, avec douille, Matériau: laiton50Avec tamponType vertical sens

148.56 €

1 26 jours Jeu de supports / PivotantSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRcRésistant à l'huile1251/8Tournant, avec douille, Matériau: acier de construction75Avec tamponType vertical sens

129.06 €

1 26 jours Jeu de supports / PivotantSoufflets[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRcRésistant au froid / Résistant à la chaleur1251/8--Avec adaptateurType vertical sens

Assistance technique